MAX98088

FlexSound技術採用、ステレオ、オーディオコーデック

設計が容易なインタフェースおよび低消費電力を備えた全機能内蔵オーディオコーデックのすべての利点を提供

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 消費電力:5.6mW (97dB DR時のDAC/HP間)
  • 101dB DRステレオDAC (8kHz < fS < 96kHz)
  • 93dB DRステレオADC (8kHz < fS < 96kHz)
  • ステレオ低EMI D級アンプ
    • 950mW/チャネル(8Ω、VSPKVDD_ = 4.2V)
  • 高効率H級ヘッドフォンアンプ
  • 差動レシーバアンプ/ステレオライン出力
  • 2つのステレオシングルエンド/モノラル差動ライン入力
  • 3つの差動マイクロフォン入力
  • FlexSound技術
    • 5バンドパラメトリックEQ
    • 自動レベル制御(ALC)
    • 偏移リミッタ
    • スピーカ電力リミッタ
    • スピーカ歪みリミッタ
    • マイクロフォン自動利得制御およびノイズゲート
  • デュアルI²S/PCM/TDM対応のデジタルオーディオインタフェース
  • 非同期デジタルミキシング
  • マスタークロック周波数サポート:10MHz~60MHz
  • RF耐性アナログ入力/出力
  • 強力なクリック/ポップ抑制回路
  • 63ピンWLPパッケージ(3.80mm x 3.30mm、ピッチ0.4mm)で提供
MAX98088
FlexSound技術採用、ステレオ、オーディオコーデック
MAX98088:簡易ブロックダイアグラム
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
オーディオ・コーデック 1
MAX98089 製造中 オーディオコーデック、FlexSoundプロセッサ内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX98088に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品