MAX9754
DirectDriveヘッドフォンアンプ付き、2.2W、低EMI、ステレオ、D級パワーアンプ
製品の詳細
- PC2001準拠
- 2.2WのD級ステレオスピーカアンプ
- AB級のMAX9750/MAX9751/MAX9755とピンコンパチブル
- 効率:85% (RL = 8Ω、POUT = 1W)
- 62mWのDirectDriveヘッドフォンアンプ
- 高PSRR:70dB (1kHz時)
- アナログ音量制御(MAX9752)
- グリッチフィルタ付きビープ入力(MAX9752)
- 2:1ステレオ入力マルチプレクサ(MAX9753)
- ±8kVのESD保護ヘッドフォン出力
- 出力コンデンサ不要
- 業界最先端のクリック/ポップノイズ抑制
MAX9752/MAX9753/MAX9754は、高効率、フィルタレス、ステレオD級オーディオパワーアンプとDirectDrive®ヘッドフォンアンプを単一デバイスに統合しています。D級アンプは4.5V~5.5Vの単一電源で動作し、チャネル当り2.2Wを4Ω負荷に供給します。ヘッドフォンアンプは3V~5.5Vの単一電源で動作し、マキシムのDirectDriveアーキテクチャによって単一電源からグランド基準出力を供給します。
MAX9754はD級ステレオスピーカアンプとヘッドフォンドライバを備えています。MAX9752は、アナログの音量制御とBEEP入力を追加しています。MAX9753は、2:1のステレオ入力マルチプレクサを追加しています。全デバイスともロジックで選択可能な利得と、ヘッドフォンの有無を検出するヘッドフォン検出入力を備えています。
MAX9752/MAX9753/MAX9754は28ピンTQFN (5mm x 5mm x 0.8mm)パッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。これらのデバイスのピンコンパチブルのAB級バージョンについては、MAX9750/MAX9751/MAX9755のデータシートをご参照ください。
アプリケーション
- フラットパネルTV
- LCDプロジェクタ
- ノートブックPC
- PCディスプレイ
- ポータブルDVD
- タブレットPC
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX9754に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める