MAX9736B

モノラル/ステレオハイパワーD級アンプ

業界最高レベルのソリューションコストを提供する多用途ピン互換ファミリのフィルタレスD級アンプ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 個別制御のデュアルパス
  • 広い電源電圧範囲:8V~28V
  • スペクトラム拡散変調によって、低EMIソリューションが可能
  • 低コストフェライトビーズ/コンデンサフィルタによってCEのEMI制限に適合
  • 低部品コスト
  • 高い67dB PSRR (1kHzの場合)によって電源コストを削減
  • 88%の高効率によって、ヒートシンクが不要
  • 過熱および出力電流保護
  • シャットダウンモード:1µA以下
  • ミュート機能
  • 省スペース、32ピンTQFNパッケージ、7mm x 7mm x 0.8mm (MAX9736A/B)、5mm x 5mm x 0.8mm (MAX9736D)
MAX9736B
モノラル/ステレオハイパワーD級アンプ
MAX9736:簡易ダイアグラム
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
MAX9736DEVKIT

MAX9736Dの評価キット

機能と利点

  • 単一DC電源動作:8V~28V
  • 完全差動出力
  • ステレオモード: 2 x 6Wで8Ωスピーカを駆動
  • モノラルモード:1 x 12Wで4Ωスピーカを駆動
  • シャットダウンおよびミュート制御
  • 選択可能な変調方式
  • 32ピンTQFN-EPパッケージのMAX9736Dを評価
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9736Dの評価キット(EVキット)は、オーディオアプリケーションにおいて、ステレオモードで1対の8Ωスピーカに2 x 6Wを、または モノラルモードで4Ωスピーカに1 x 12Wを供給するようにD級アンプのMAX9736Dを構成した完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、8V~28VのDC電源で動作し、17dBの利得になるよう構成されています。MAX9736DのEVキットは、1対のシングルエンド入力信号を受け付け、スピーカ用に2セットの差動出力を提供します。

MAX9736DのEVキットは、MAX9736Dのシャットダウン、ミュート、変調方式、およびモノラルモードを制御するオプションを備えています。このEVキットは、評価を容易にするために便利なオーディオ入力/出力コネクタおよび必要な出力フィルタを搭載しています。

アプリケーション

  • オールインワンPC
  • LCD/PDP/CRTモニタ
  • LCD/PDP/CRT TV
  • MP3ドッキングステーション
  • ノートブックPC
  • PCスピーカ

MAX9736AEVKIT

MAX9736AおよびMAX9736Bの評価キット

機能と利点

  • 単一DC電源動作:8V~28V
  • 完全差動出力
  • ステレオモード:2 x 15Wで8Ωスピーカを駆動
  • モノラルモード:1 x 30Wで4Ωスピーカを駆動
  • シャットダウンおよびミュート制御
  • 選択可能な変調方式
  • 32ピンTQFN-EPパッケージのMAX9736A/MAX9736Bを評価
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9736Aの評価キット(EVキット)は、オーディオアプリケーションにおいて、ステレオモードで1対の8Ωスピーカに2 x 15Wを、またはモノラルモードで4Ωスピーカに1 x 30Wを供給するようにD級アンプのMAX9736Aを構成した完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このEVキットは、8V~28VのDC電源で動作し、+17.1dBの利得になるよう構成されています。MAX9736AのEVキットは、1対のシングルエンド入力信号を受け付け、スピーカ用に2セットの差動出力を提供します。

MAX9736AのEVキットは、MAX9736Aのシャットダウン、ミュート、変調方式、およびモノラルモードを制御するオプションを備えています。このEVキットは、評価を容易にするために便利なオーディオ入力/出力コネクタおよび必要な出力フィルタを搭載しています。また、MAX9736AのEVキットは、ICを置換(U1)してMAX9736Bを評価することもできます。

アプリケーション

  • オールインワンPC
  • LCD/PDP/CRTモニタ
  • LCD/PDP/CRT TV
  • MP3ドッキングステーション
  • ノートブックPC
  • PCスピーカ

MAX9736DEVKIT
MAX9736Dの評価キット
MAX9736AEVKIT
MAX9736AおよびMAX9736Bの評価キット

最新のディスカッション

max9736bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品