MAX9697

12-Channel Programmable Gamma Reference System

12-Channel Programmable Gamma Reference System with SPI Interface

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 12 Programmable Reference Voltages with 10-Bit Resolution
  • Controlled Ramp-Up of Reference Voltages
  • Adjustable LDO
  • Current-Sense Comparator
  • 10V to 18V Analog Supply Range
  • 2.3V to 3.6V Digital Supply Range
  • SPI Interface
MAX9697
12-Channel Programmable Gamma Reference System
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 4
MAX9694 14 Programmable Gamma Reference Buffers with Four Static References for TFT LCDs
MAX9591 14 Programmable Gamma Reference Buffers with Four Static References for TFT-LCD Displays
MAX9590 14 Programmable Gamma Reference Buffers with 4 Static References for TFT-LCD Displays
MAX5679 デジタル電圧リファレンス内蔵、デジタル設定可能なLCDガンマリファレンス生成器
プログラマブル・ガンマ・バッファ 1
MAX9669 製造中 TFT LCD用MTP内蔵、10ビットプログラマブルガンマリファレンスシステム
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX9697に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品