MAX9515
自動シャットダウンおよび2V/V利得、1mm x 1mmのビデオフィルタアンプ
インテリジェントな電力監視および自動シャットダウンを備えた、超小型ビデオフィルタアンプ
製品の詳細
- 超小型、4ピンUCSP (1mm x 1mm)
- 自動シャットダウン
- DC結合入力および出力
- 単一電源動作:2.7V~3.6V
- 再生フィルタ:9MHzの通過帯域、50dBの減衰(27MHzの場合)
- シャットダウン消費電流:5µA
1mm x 1mmの4ピンUCSP™パッケージで提供されるMAX9515は、自動シャットダウンを備えた超小型標準画質ビデオフィルタアンプです。
自動シャットダウン回路によって、シャットダウン制御が不要です。この機能は、ビデオ入力信号/出力ビデオ負荷がない場合にフィルタと出力アンプをディセーブルするインテリジェントなパワーマネージメントを提供します。シャットダウン時、このデバイスの消費電流はわずか5µAです。
MAX9515は、ビデオ用ディジタル-アナログコンバータ(DAC)からのビデオ信号のステップを平滑化しスパイクを小さくする再生フィルタを内蔵しています。再生フィルタは、9MHzまで±1dB (typ)の通過帯域平坦性、および27MHzで50dB (typ)の減衰を備えています。
MAX9515へのビデオ入力は、DAC出力に直接接続することができます。MAX9515は、2V/Vの内部固定利得を備え、1VP-Pの公称フルスケールビデオ入力信号を受け付けます。MAX9515は、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- デジタルスチルカメラ(DSC)
- デジタルビデオカムコーダ(DVC)
- 携帯電話
- ポータブルまたはスペースに制限のあるアプリケーション
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX9515に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める