MAX9501

3チャネルHDTVフィルタ

外付け部品なしで完全にHD画像を抑制する-50dB @44.25MHz減衰のフィルタ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 帯域幅:30MHz (±1.5dBにおいて)
  • 急峻な減衰のローパスフィルタ:-50dB (44.25MHzにおいて)
  • DC結合入力、DC/AC結合出力
  • ±5Vのデュアル電源(MAX9501)
  • 5Vの単一電源(MAX9500)
  • 群遅延および利得を整合
  • グランドに直接接続したシングル/ダブル逆終端負荷(150Ω/75Ω)を駆動
  • シンク/ソース出力電流
  • 低出力の電流DACとインタフェースする高入力インピーダンス
  • 16ピンQSOPパッケージ
MAX9501
3チャネルHDTVフィルタ
MAX9500、MAX9501:標準動作回路
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
max9501に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品