MAX9426
超低ジッタ、クワッドPECL-ECL差動トランスレータ
製品の詳細
- 追加ランダムジッタ:0.24psRMS
- チャネル間スキュー:10ps (同期モード時)
- 保証差動出力:500mV (3GHzクロック周波数時)
- 伝搬遅延:420ps (非同期モード)
- 以下と機能的に互換
- SK4426 (MAX9424)
- SK4430 (MAX9425)
- SK4436 (MAX9426)
- SK4440 (MAX9427)
- 内蔵50Ω出力(MAX9425/MAX9427)
- 内蔵100Ω入力(MAX9426/MAX9427)
- 同期/非同期動作
MAX9424~MAX9427は高速、低スキュー、クワッド、PECLからECLへのトランスレータで、高速データ/クロックドライバアプリケーション用に設計されています。これらのデバイスは、非同期モード時に0.24ps(RMS)の超低ランダムジッタと90ps以下のチャネル間スキューを備えています。
4個のチャネルは、外付けクロックと同期して、または非同期モードで動作することができます。これはSEL入力の状態で設定します。イネーブル入力は、全出力を差動ロー状態にする機能を備えています。
これらのデバイスは、入力/出力終端オプションがそれぞれ異なります。入力オプションは、オープン入力と内蔵差動100Ω終端です。出力オプションは、オープンエミッタ出力と50Ω直列終端です。「Ordering Information (型番)」を参照してください。
MAX9424~MAX9427は、+2.375V~+5.5Vの正電源電圧および-2.375V~-5.5Vの負電源電圧で動作し、-40℃~+85℃の工業用拡張温度範囲で動作します。これらのデバイスは、32ピン、5mm x 5mmのTQFPパッケージおよび省スペース、5mm x 5mmのQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話/コードレス電話
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9426に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める