MAX9424

超低ジッタ、クワッドPECL-ECL差動トランスレータ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 追加ランダムジッタ:0.24psRMS
  • チャネル間スキュー:10ps (同期モード時)
  • 保証差動出力:500mV (3GHzクロック周波数時)
  • 伝搬遅延:420ps (非同期モード)
  • 以下と機能的に互換
    • SK4426 (MAX9424)
    • SK4430 (MAX9425)
    • SK4436 (MAX9426)
    • SK4440 (MAX9427)
  • 内蔵50Ω出力(MAX9425/MAX9427)
  • 内蔵100Ω入力(MAX9426/MAX9427)
  • 同期/非同期動作
MAX9424
超低ジッタ、クワッドPECL-ECL差動トランスレータ
MAX9424、MAX9425、MAX9426、MAX9427:ファンクションダイアグラム
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
Product 4
MAX9400 クワッド差動LVECL/LVPECLバッファ/レシーバ
MAX9402 クワッド差動LVECL/LVPECLバッファ/レシーバ
MAX9403 クワッド差動LVECL/LVPECLバッファ/レシーバ
MAX9405 クワッド差動LVECL/LVPECLバッファ/レシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX9424EVKIT

MAX9424、MAX9425、MAX9426、MAX9427の評価キット

機能と利点

  • 50平面インピーダンスパターン
  • 1mil以下でマッチングした出力パターン長(25.4 x 10-3mm)
  • 周波数範囲
    • 2GHz (min) (非同期モード時)
    • 3GHz (min) (同期モード時)
  • 32ピン、5mm x 5mmのTQFPパッケージ
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9424の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済み表面実装プリント(PC)基板です。このEVキットは、4チャネル、低スキュー、PECL/LVPECLからECL/LVECLへのトランスレータMAX9424を内蔵しています。このEVキットは差動PECL/LVPECL入力信号を受け入れ、最大3GHzの動作周波数でこの差動ECL/LVECL信号を変換します。

MAX9424のEVキットは、50Ωインピーダンスのパターンのある4層PCBです。このEVキットを使って、差動入出力終端内蔵のPECL/LVPECLからECL/LVECLへのトランスレータMAX9425/MAX9426/MAX9427も評価することができます。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • 電話局バックプレーンクロック分配
  • データおよびクロックドライバおよびバッファ
  • DSLAMバックプレーン
  • ワイヤレス基地局

MAX9424EVKIT
MAX9424、MAX9425、MAX9426、MAX9427の評価キット

最新のディスカッション

MAX9424に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品