MAX9272

28ビットGMSLデシリアライザ、同軸またはSTPケーブル用

同軸またはSTPケーブルで最高28ビットをフレキシブルに駆動する堅牢な1.5Gbpsデシリアライザ、小型7mm × 7mm TQFNパッケージ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • カメラアプリケーションに最適
    • 低コスト50Ω同軸ケーブルとFAKRAコネクタ、または100Ω STPで動作
    • エラー検出/訂正
    • 制御チャネル:9.6kbps~1Mbps (クロックストレッチ機能を備えたI²C-I²Cモード)
    • クラス最高レベルの消費電流:90mA (max)
    • メガピクセルカメラ用ダブルレートクロック
    • ケーブルイコライザによって15mケーブルがフルスピードで使用可能
    • 48ピンTQFN-EPパッケージ(7mm × 7mm、0.5mmリードピッチ)
  • メガピクセルカメラ用高速データデシリアル化
    • シリアルビットレート(シングルまたはダブル出力):1.5Gbps (max) (6.25MHz~100MHzクロック)
  • 複数の制御チャネルモードによるシステムの柔軟性
    • 制御チャネル:9.6kbps~1Mbps (UART-UARTまたはUART-I²Cモード)
  • EMIおよびシールド要件を低減
    • 入力:100mV~500mVシングルエンドまたは50mV~400mV差動にプログラム可能
    • パラレル出力のプログラム可能なスペクトラム拡散によってEMIを低減
    • シリアル入力のスペクトラム拡散をトラッキング
  • カメラのパワーアップと検証用ペリフェラル機能
    • シリアルリンクのBER試験用のPRBSチェッカ内蔵
    • 2つのGPIOポート
    • カメラフレーム同期トリガーおよびその他の用途の専用「Up/Down」 GPI
    • スリープモードからのリモート/ローカルウェイクアップ
  • 厳しい車載および産業要件に適合
    • 動作温度:-40℃~+105℃
    • IEC 61000-4-2 ESD保護:±10kV接触および±15kV気中放電
    • ISO 10605 ESD保護:±10kV接触および±30kV気中放電
MAX9272
28ビットGMSLデシリアライザ、同軸またはSTPケーブル用
MAX9272:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

製品ハイライト 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

max9272に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品