MAX9015A
製造中SOT23、デュアル、高精度、1.8V、ナノパワーコンパレータ、リファレンス付/リファレンスなし
リファレンス付き/なし、デュアル、高精度、1.8V、ナノパワーコンパレータ、SOT23パッケージ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.08
製品の詳細
- 超低総消費電流
- 0.85µA (MAX9019/MAX9020)
- 1.0µA (MAX9015A/MAX9016A)
- 1.2µA (MAX9017/MAX9018)
- 保証最低動作電圧:1.8V
- VOS精度:5mV以下(max)
- 内蔵リファレンス:1.236V、±1% (Aグレード)
- 入力電圧範囲は電源レールの200mV外側まで拡張
- ±6mAのドライブ機能付CMOSプッシュプル出力(MAX9015/MAX9017/MAX9019)
- オープンドレイン出力バージョンを提供(MAX9016/MAX9018/MAX9020)
- クローバ電流なしのスイッチング
- 4mVの内蔵ヒステリシスによりクリーンなスイッチングを実現
- オーバドライブ入力に対して位相反転なし
- 省スペース8ピンSOT23パッケージで提供されるデュアルバージョン
- AEC-Q100グレード3認定、/V製品のリストについてはデータシートの「型番」を参照ください
省スペースSOT23パッケージのシングル(MAX9015/MAX9016)およびデュアル(MAX9017~MAX9020)ナノパワーコンパレータは、Beyond-the-Rails™入力を備え、最低1.8Vでの動作が保証されています。Aグレードパッケージには1.236V ±1%リファレンスを内蔵し、Bグレードパッケージには1.24V ±1.75%リファレンスを内蔵しています。0.85µA (MAX9019/MAX9020)、1µA (MAX9015/MAX9016)、または1.2µA (MAX9017/MAX9018)の超低消費電流によって、MAX9015~MAX9020のコンパレータファミリはあらゆる2セルバッテリ監視/管理アプリケーションに最適です。
MAX9015~MAX9020の出力段の独自設計によって、スイッチング時の消費電流サージが抑制されます。このため、他の多くのコンパレータに見られる電源グリッチがほぼ排除されます。また、この設計によってダイナミック状態における消費電力全体も最小限に抑制されます。MAX9015/MAX9017/MAX9019は電流をシンクとソースするプッシュプル出力段を備えています。大型内蔵出力ドライバによって、最大6mA の負荷のレール・ツー・レール出力スイングが可能になります。MAX9016/MAX9018/MAX9020はオープンドレイン出力段を備えているため、電圧が混在するシステムの設計に最適です。すべてのデバイスは、超小型8ピンSOT23パッケージで提供されます。
小型SC70パッケージで提供されるリファレンス付/リファレンスなしの同様のシングルコンパレータについては、MAX9117~MAX9120のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 2セルバッテリ監視/管理
- 車載用
- 弁別器
- 医療用機器
- モバイル通信
- ノートブックおよびPDA
- グランドまたは電源ラインでの検出
- テレメトリおよび遠隔システム
- スレッショルド検出器
- 超低電力システム
- ウインドウ検出器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9015AEKA+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX9015AEKA+T | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX9015AEKA/V+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX9015AEKA/V+T | 8-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX9015AEKA+ | 製造中 | |
MAX9015AEKA+T | 製造中 | |
8 4, 2020 - 1708B3 ASSEMBLY |
||
MAX9015AEKA/V+ | 製造中 | |
MAX9015AEKA/V+T | 製造中 | |
3 22, 2018 - 1721B1 ASSEMBLY |
||
MAX9015AEKA/V+T | 製造中 | |
10 20, 2017 - 1708A ASSEMBLY |
||
MAX9015AEKA/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max9015aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める