MAX890
1.2A、電流制限、ハイサイドPチャネルスイッチ、サーマルシャットダウン付
可変、高精度電流制限付き、低抵抗PチャネルスイッチがシステムおよびUSBを保護
Viewing:
製品の詳細
- 入力電圧範囲:+2.7V~+5.5V
- プログラマブル電流制限
- 低自己消費電流:
- VIN = 3.3Vの時10µA (typ)
- スイッチがオフの時0.1µA (typ)
- サーマルシャットダウン
- アクティブローFAULTインジケータ出力
- オン抵抗:0.09Ω (typ)
MAX890Lは、ハイサイド負荷切換えアプリケーション用のスマート、低電圧、PチャネルMOSFETパワースイッチです。本製品は+2.7V~+5.5Vの入力電圧で動作するため、+3Vおよび+5Vシステムに最適です。内部電流制限回路により入力電源が過負荷から保護されます。また、過熱保護機能により電力消費と接合部温度が制限されます。
MAX890Lの最大電流制限は1.2Aとなっています。スイッチを通る電流の制限は、SETとグランドの間の抵抗により設定します。自己消費電流は10µAと低くなっています。スイッチがオフの時には、消費電流は0.1µAまで低減します。
MAX890Lは、8ピンSOパッケージで供給されています。
アプリケーション
- アクセスバススロット
- PCMCIAスロット
- ポータブル機器
ドキュメント
データシート 2
サードパーティ・ソリューション 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max890に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める