MAX8893C

3.0mm x 2.5mmのWLP、マルチメディアアプリケーションプロセッサ用、µPMIC

ハイスピードUSBスイッチ内蔵マルチメディアプロセッサIC用高集積µPMIC

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高効率ステップダウンコンバータ
    • 保証出力電流:500mA
    • スイッチング周波数:4MHz (max)
    • 設定可能な出力電圧:0.8V~2.4V
    • ランプレートを設定可能なダイナミック電圧スケーリング
  • 出力電圧を設定可能な3つの低ノイズLDO
  • 出力電圧を設定可能な2つの低消費電流LDO
  • 低オン抵抗負荷スイッチ
  • ±15kVのESDを備えたUSBハイスピードスイッチ
  • すべてのレギュレータおよびスイッチに対する個別のイネーブル制御
  • I²Cシリアルインタフェース
  • すべてのLDOに対する過電流および過熱保護
  • 3.0mm x 2.5mm x 0.64mmの30ピンWLPパッケージ
MAX8893C
3.0mm x 2.5mmのWLP、マルチメディアアプリケーションプロセッサ用、µPMIC
MAX8893A、MAX8893B、MAX8893C:標準動作回路
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
MAX8893EVKIT

MAX8893A、MAX8893B、およびMAX8893Cの評価キット

機能と利点

  • 高効率ステップダウンコンバータ
    • 保証出力電流:500mA
    • スイッチング周波数:4MHz (max)
    • 設定可能な出力電圧:0.8V~2.4V
    • ランプレートを設定可能なダイナミック電圧スケーリング
  • 出力電圧を設定可能な3つの低ノイズLDO
  • 出力電圧を設定可能な2つの低消費電流LDO
  • 低オン抵抗負荷スイッチ
  • ±15kV ESDを備えたUSBハイスピードスイッチ
  • すべてのレギュレータおよびスイッチに対する個別イネーブル制御
  • I²Cシリアルインタフェース
  • すべてのLDOに対する過電流および過熱保護
  • わずかな外付け部品点数
  • 3.0mm x 2.5mm x 0.64mmの30ピンWLPパッケージ
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8893の評価キット(EVキット)は、高集積パワーマネージメントICのMAX8893Cを検証するための完全実装および試験済みPCBです。MAX8893のEVキットは、2.7V~5.5Vの入力電源範囲で動作し、I²Cインタフェースによって制御されます。MAX8893Cは、1つの高効率ステップダウンDC-DCコンバータ、設定可能な出力電圧を備えた5つの低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータ、個別のパワーオン/オフ制御入力、1つの負荷スイッチ、および1つのUSBハイスピードスイッチを内蔵しています。I²Cインタフェースは、すべてのレギュレータ出力電圧、負荷スイッチタイミング、個別のイネーブル/ディセーブル制御、およびその他のパラメータを制御します。

MAX8893のEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX8893Cの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)が提供されます。MAX8893Cを評価するためには、MAX8893のEVキットとともに、CMAXQUSB+コマンドモジュールを請求してください。

MAX8893Cの評価ソフトウェアは、japan.maximintegrated.com/evkitsoftwareからダウンロードすることができます。また、MAX8893のEVキットを使って、MAX8893AおよびMAX8893Bも評価することができます。MAX8893AまたはMAX8893Bを評価するためには、このEVキットとともに、無料サンプルを請求してください。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • スマートフォンおよびPDA

MAX8893EVKIT
MAX8893A、MAX8893B、およびMAX8893Cの評価キット

最新のディスカッション

MAX8893Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品