MAX8874S
低ドロップアウト、120mAリニアレギュレータ
Viewing:
製品の詳細
- パッケージ:SOT23 (LP2980とピンコンパチブル)
- 低ドロップアウト電圧:55mV/50mA IOUT (130mV/120mA)
- 低無負荷消費電流:73µA
- 低動作消費電流:82µA (含ドロップアウト時)
- 小型外付部品
- 熱過負荷保護
- 出力電流制限
- バッテリ逆挿入保護
- Dual Mode動作:出力は固定または可変(1.25V~6.5V)
- ローパワーシャットダウン
MAX8873T/S/RおよびMAX8874T/S/Rは、入力範囲+2.5V~+6.5Vで動作し、最大120mAを出力する低ドロップアウトのリニアレギュレータです。PMOSパストランジスタの使用により、負荷に関係なく低消費電流82µAを実現しているため、セルラ電話およびコードレス電話等のバッテリ駆動ポータブル機器に最適です。
これらのデバイスは、Dual Mode™動作により、固定出力(Tバージョンは3.15V、Sバージョンは2.84V、Rバージョンは2.80V)または外部抵抗分圧器による可変出力が可能です。全出力誤差は±3.5%となっています。出力電圧は一般的な使用電圧範囲内の下限側に設定されているため、電力消費を抑えてバッテリ寿命を拡張できます。その他の特長としては、低電力シャットダウン、短絡保護、サーマルシャットダウン保護および逆挿入保護等があります。MAX8874は、自動放電機能も備えています。これは、素子がシャットダウンモードになった時に出力電圧を能動的にグランドに放電する機能です。いずれの素子も超小型5ピンSOT23パッケージで提供されています。
デュアルバージョンについては、MAX8865/MAX8866のデータシートを参照してください。出力ノイズ30µVRMSの低ノイズバージョンについては、MAX8877/MAX8878のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- オーディオシステム
- コードレス電話
- エレクトロニックプランナ
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- モデム
- パームトップコンピュータ
- PCMCIAカード
- PCS電話
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX8874Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める