MAX8819B
チャージャおよびSmart Power Selector™内蔵PMIC、4mm x 4mmのTQFNパッケージ
バッテリチャージャ、3つのステップダウンコンバータ、およびWLED電源を含む、ハンドヘルドアプリケーション用完全電源ソリューション
製品の詳細
- Smart Power Selector
- バッテリなしで動作
- USB/ACアダプタによる1セルLi+チャージャ
- 3つの2MHzステップダウンコンバータ
- 95%のピーク効率
- 100%のデューティサイクル
- 出力精度:±3% (負荷/電源/温度の全範囲)
- 調光制御付き、2~6つの直列WLEDドライバ
- アクティブローREG1リセット出力
- 短絡/熱過負荷/入力低電圧/過電圧保護
- パワーアップ/ダウンシーケンス(MAX8819C)
- トータルソリューションサイズ:90mm²未満
MAX8819_は、MP3プレーヤ、およびその他のハンドヘルドアプリケーション用の完全電源ソリューションです。このICは、バッテリチャージャ、ステップダウンコンバータ、およびWLED電源を内蔵しています。このデバイスは、このICをACアダプタまたはUSBポートから給電する入力電流制限スイッチ、1セルリチウムイオン(Li+)またはリチウムポリマ(Li-Poly)チャージャ、3つのステップダウンコンバータ、および2つ~6つの白色LED駆動用シリアルステップ調光付きの1つのステップアップコンバータを備えています。充電およびバッテリと外部電源間のシステム負荷の切替え用のすべての電源スイッチがチップに内蔵されています。外付けMOSFETは不要です。MAX8819C/MAX8819Dは、OUT1、OUT2、およびOUT3の順でパワーアップ/パワーダウンを提供します。
マキシムのSmart Power Selectorによって、ACアダプタ電源または限られたUSB電源を最大限に活用することができます。バッテリ充電電流と入力電流制限は、独立して設定されます。システムで使用されていない入力電力がバッテリを充電します。充電電流は抵抗設定可能で、入力電流制限は100mA、500mA、または1Aに選択することができます。自動入力選択によって、システム負荷がバッテリから外部電源に切り替わります。また、内蔵の温度制限により、過熱を防ぐためにバッテリ充電速度を低減させます。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルカメラ
- ハンドヘルド計器
- 低電力ハンドヘルド製品
- MP3プレーヤー
- PDA
- ポータブルGPSデバイス
ドキュメント
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX8671X | ハンドヘルド機器用、チャージャおよびSmart Power Selector内蔵PMIC |
評価用キット
最新のディスカッション
max8819bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める