MAX8752
新規設計には非推奨TFT LCDステップアップDC-DCコンバータ
製品の詳細
MAX8752は、アクティブマトリックス、薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)用の安定化電源電圧を供給する高性能ステップアップDC-DCコンバータです。MAX8752は、nチャネルパワーMOSFET内蔵の電流モード、固定周波数、パルス幅変調(PWM)回路を採用し、高効率および高速過渡応答を実現します。MAX8752の入力電源電圧範囲は1.8V~5.5Vです。
MAX8752はスイッチング周波数1.2MHzで動作し、超小型インダクタと低ESRのセラミックコンデンサを使用することができます。電流モードアーキテクチャによって、LCDソースドライバアプリケーションで普通に生じるパルス負荷に対して高速過渡応答を実現します。補償端子(COMP)を使って、ループの動特性を柔軟に調整することができます。14Vの内蔵MOSFETは、最大13Vの出力電圧を生成することができます。内部ディジタルソフトスタートと電流制限によって、突入電流と故障電流を効率的に制御します。
MAX8752は、最大高8mmの3mm x 3mmの8ピンTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- LCDモニタパネル
- ノートブックコンピュータのディスプレイ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX8752に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める