MAX8744A
ノートブックコンピュータ用、高効率、クワッド出力、メイン電源コントローラ
製品の詳細
- 固定周波数、電流モード制御
- 40/60の最適なインタリーブ
- BSTスイッチ内蔵
- 5V、100mAのリニアレギュレータ内蔵
- 補助リニアレギュレータドライバ(12Vまたは最低1Vまで調整可能)
- Dual Mode™フィードバック:3.3V/5Vの固定、または調整可能な出力電圧
- スイッチング周波数:200kHz/300kHz/500kHz
- 低電圧保護およびサーマルフォルト保護
- 過電圧フォルト保護(MAX8744Aのみ)
- 入力範囲:6V~26V
- リファレンス出力:2V ±0.75%
- 独立したイネーブル入力およびパワーグッド出力
- ソフトスタートおよびソフトシャットダウン(電圧の緩やかな変化)
- シャットダウン電流:8µA (typ)
MAX8744A/MAX8745Aは、同期整流付きデュアルステップダウンスイッチモード電源(SMPS)コントローラで、バッテリ給電システムの5V/3.3Vメイン電源の生成用に設計されています。最適なインタリーブによる固定周波数動作によって、最低入力電圧から26Vの最大入力まで入力リップル電流が最低限に抑制されます。40/60の最適なインタリーブによって、入力が10Vを下回るとデューティサイクルのオーバラップが発生する180°逆位相レギュレータに比べて、デューティサイクルのオーバラップは入力電圧が8.3Vまで下がっても発生しません。
高精度検出抵抗または無損失のインダクタDCR電流検出を使用する出力電流検出によって、ピーク電流制限保護が提供されます。低ノイズモードでは、スイッチング周波数を可聴範囲外に維持しながら、高い軽負荷効率が確保されます。
5V固定の100mAリニアレギュレータは、外部キープアライブ負荷のほかに、MAX8744A/MAX8745Aおよびそのゲートドライバを駆動します。メインPWMレギュレータがレギュレーションの範囲内にあるときは、自動ブートストラップスイッチは内蔵リニアレギュレータをバイパスし、最大200mAの電流を供給します。外付けpnpトランジスタによる調整可能なさらに別のリニアレギュレータドライバは2次巻線を使用して、12V電源を供給するか、またはメイン出力から直接駆動されて最低1Vまでの低電圧出力を生成することができます。
個別のイネーブル制御およびパワーグッド信号によって、フレキシブルな電源シーケンスが可能です。電圧ソフトスタートは出力電圧を緩やかに上昇させ、突入電流を低減し、またソフトシャットダウンは出力電圧を緩やかに下降させ、負電圧への降下を防止します。MAX8744A/MAX8745Aは、出力低電圧保護とサーマルフォルト保護を備えています。また、MAX8744Aは出力過電圧フォルト保護も備えています。
MAX8744A/MAX8745Aは、5mm x 5mmの32ピンTQFNパッケージで提供されます。裏面エクスポーズドパッドによって、要件の厳しいリニアキープアライブアプリケーションの熱特性が向上します。
アプリケーション
- 2~4 Li+ (リチウムイオン)セルのバッテリ駆動デバイス
- 主電源
- ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
- PDAおよびモバイル通信機器
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX8744Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める