MAX8720

ダイナミック可変6ビットVIDステップダウンコントローラ

ノートブックCPU用、ダイナミック可変、6ビット、VID対応、ステップダウンコントローラ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Quick-PWMアーキテクチャ
  • 全ラインおよび全負荷範囲のVOUT精度:±1%
  • 入力マルチプレクサ付6ビット内蔵DAC
  • 高精度可変VOUTスルー制御
  • 可変出力範囲:0.275V~1.850V
  • リモートフィードバックおよびグランド検出
  • 電圧ポジショニングアプリケーションをサポート
  • バッテリ電圧範囲:2V~28V
  • スイッチング周波数:200kHz/300kHz/550kHz/1000kHz
  • 過電圧/低電圧保護
  • 大型同期整流器FETを駆動
  • ICC消費電流:800µA (typ)
  • シャットダウン消費電流:10µA (typ)
  • リファレンス出力:2V ±0.75%
  • 遷移時のPGOODブランキング
  • MAX8720
    ダイナミック可変6ビットVIDステップダウンコントローラ
    MAX8720:ブロックダイアグラム
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
    パワースイッチ外付け型 降圧コントローラ 1
    MAX1718 製造中 Intelモバイル電圧ポジショニング(IMVP-II)用、ノートブックCPUステップダウンコントローラ
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    評価用キット

    MAX8720EVKIT

    Evaluation Kit for the MAX8720

    機能と利点

  • High Speed, Accuracy, and Efficiency
  • Fast-Response Quick-PWM™ Architecture
  • 7V to 24V Input Voltage Range
  • 0.275V to 1.85V Output Voltage Adjust Range (6-Bit DAC)
  • 15A Load-Current Capability
  • Precision-Adjustable Output Slew Control
  • Remote Feedback and Ground Sense
  • 300kHz Switching Frequency
  • No Current-Sense Resistor
  • PGOOD Blanking During Transition
  • Overvoltage/Undervoltage Protection
  • 28-Pin QSOP Package
  • Low-Profile Components
  • Fully Assembled and Tested
  • 製品詳細

    The MAX8720 evaluation kit (EV kit) demonstrates the high-power, dynamically adjustable notebook CPU applications circuit. This DC-DC converter steps down high-voltage batteries and/or AC adapters, generating a precision, low-voltage CPU core VCC rail.

    The MAX8720 EV kit provides a digitally adjustable 0.275V to 1.85V output voltage from a 7V to 24V battery input range. It delivers up to 15A output current. The EV kit operates at 300kHz switching frequency and has superior line- and load-transient response.

    The MAX8720 has independent four-level logic inputs for setting the suspend voltage (S0-S1). Precision slewrate control provides just-in-time arrival at the new DAC setting, minimizing surge currents to and from the battery.

    This EV kit is a fully assembled and tested circuit board.

    Applications

    • CPU Core Supply Converters
    • GPU Core Supply Converters
    • Notebook and Subnotebook Computers

    MAX8720EVKIT
    Evaluation Kit for the MAX8720

    最新のディスカッション

    MAX8720に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品