MAX8569B
6ピンSOT23およびTDFN、200mAステップアップコンバータ
Viewing:
製品の詳細
- 利用可能な出力電流:200mA以上
- 入力電圧範囲:1.5V~5.5V
- シャットダウン時にバックアップ電源用にBATT端子をOUT端子に接続
- 効率:最大95%
- 自己消費電流:7µA (typ)
- シャットダウン消費電流:1µA以下
- 同期整流器内蔵
- スイッチ電流制限値:750mA
- アクティブローRST出力(MAX8569B)
- 可変出力電圧(MAX8569A)
- 固定出力電圧:3.0Vまたは3.3V (MAX8569B)
自己消費電流が小さい、昇圧型レギュレータのMAX8569A/MAX8569Bは、1.5V~5.5Vの入力電源から最大5.5Vの出力電圧で最大200mAを供給します。内蔵同期整流器が90%以上の効率を可能とし、外付けショットキダイオードを不要にして、サイズの小型化とコストの削減を実現します。
MAX8569Aは可変出力を提供し、またMAX8569Bは3.0Vまたは3.3Vに固定されています。MAX8569Bは、出力がレギュレーションに達したことを通知するパワーオンリセット出力(アクティブローRST)を備えています。両デバイスともシャットダウン時にバッテリ入力端子が出力端子に接続されるため、コンバータがオフの時には入力バッテリをバックアップまたはリアルタイムクロック電源として使用することができます。
アプリケーション
- バッテリバックアップ
- コードレス電話
- デジタルカメラ
- ローカル3.3V~5V電源
- 医療用診断機器
- PCカード
- PDAおよびスマートフォン
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max8569bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める