MAX8214B
5個のユニバーサル電圧モニタ、完全µP電圧監視
5個のユニバーサル電圧モニタ
Viewing:
製品の詳細
- 保証トリップレベル精度(民生用温度範囲):±1%
- 4つの高精度コンパレータおよび補助コンパレータ
- ヒステリシス内蔵
- 0.75%の初期精度を備えた1.25V内部リファレンス
- チャネル間保証トリップレベルマッチング(民生用温度範囲):±1%
- 広い電源範囲:2.75V~11V
- コンパレータ応答を制御しグリッチ耐性を実現
- 最大消費電流(全温度範囲):33µA
MAX8213およびMAX8214は高精度電圧コンパレータを内蔵し正負両電源電圧の低電圧および過電圧を監視することができます。正確なトリップポイントの設定は内蔵の1.25Vリファレンスによって行われます。トリップレベルの精度が民生用温度範囲で±1%以内で保証されているだけでなく、全チャネルのトリップレベルは相互に±1%以内にマッチングすることも保証されています。5番目のコンパレータチャネルはマイクロプロセッサ電圧を監視し、遅延リセット信号を生成します。MAX8213にはオープンドレイン出力があり、MAX8214にはアクティブプルアップ出力があります。
アプリケーション
- 電気器具
- 車載および産業機器
- 産業用コントローラ
- マイクロプロセッサ電圧監視
- モバイル無線
- オーバ/アンダー/ウィンドウ電圧検出
- ポータブルコンピュータ
- ポータブル機器
- 高精度バッテリ監視
- 電話
ドキュメント
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max8214bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める