MAX78615+PPM

絶縁型エネルギー測定プロセッサ、多相監視システム用

絶縁型エネルギー測定用の完全なソリューションによって市場投入までの時間を短縮

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • クラス最高のエンベデッドアルゴリズムによって高精度電気測定をサポート
    • 電圧、電流、および周波数
    • 有効、無効、および皮相電力/エネルギー
    • ピーク電流、高調波成分を含む電力品質測定
    • デジタル温度補償
  • 設定可能なデバイスは設計の柔軟性を提供
    • 較正および設定パラメータ用不揮発性ストレージ
    • SPI、I2C、またはUARTインタフェースオプション
    • アラーム信号、アドレス端子、またはユーザー制御用に設定可能なI/O端子
  • 機能の高集積化によってコンパクト設計と低BOMコストをサポート
    • 小型24ピンTQFNパッケージ
    • 内部または外部発振器タイミングリファレンス
    • 3つのリモートADCインタフェースによってコスト効率が良く高信頼性の絶縁を提供
    • 迅速な較正ルーチンによって製造(システム)コストを最小限に抑制
    • デジタル温度補償
MAX78615+PPM
絶縁型エネルギー測定プロセッサ、多相監視システム用
MAX78615+PPM:標準動作回路
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
Product 2
MAX78700 マルチチャネル、絶縁型、高精度ADC
MAX78615+LMU 絶縁型エネルギー測定プロセッサ、負荷監視ユニット用
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX78615PPM70EVK1

MAX78615+PPMの評価キット

機能と利点

MAX78615+PPMのEVキットには以下が含まれます。

  • MAX78615+PPMの評価ボード
  • USBケーブルアセンブリUSB A-B 28/24 1.8M (Tyco/Amp 1487588-3)
  • 関連GUIとドキュメント付きUSBスティック

システム要件
測定用のACソースや負荷に加え、MAX78615+PPMのEVキットは以下の機能を持つPCで使用するGUIを備えています。

  • 1GHzプロセッサおよび1GB RAM
  • 最小1024 x 768ビデオディスプレイ解像度
  • 利用可能なUSBポート
  • Microsoft Windows 7またはWindows XP®

製品詳細

MAX78615+PPMの評価キット(EVキット)は、MAX78615+PPMの性能を実証します。MAX78615+PPMチップセットは、最大3つのガルバニック絶縁型ADCからの最大3つの電圧および3つの電流を監視します。標準アプリケーションは、単相および多相システムのソース/負荷監視です。このEVキットは、電源とデータ通信の両方をボードに提供するUSBケーブルを介してPCに接続します。Windows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)によって、仮想COMポート上でデバイスと通信し、測定データや制御に簡単にアクセスすることが可能です。

MAX78615+PPM ICのデータシートは、信号処理、動作、および設定に関するすべての詳細が提供されています。また、データシートには、レジスタマップとその解説も含まれています。MAX78615+PPMのセットアップおよび評価段階で、ICのデータシートをこのEVキットのマニュアルと併せて使用する必要があります。

ユーザーガイドをお読みください ›

アプリケーション

  • ビルオートメーションシステム
  • グリッドフレンドリーアプライアンスおよびスマートプラグ
  • インバータおよび再生可能エネルギーシステム
  • レベル1および2 EV充電システム
  • 多相子メーター

MAX78615PPM70EVK1
MAX78615+PPMの評価キット

最新のディスカッション

MAX78615PPMに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品