MAX77829
最終販売スマートフォンおよびタブレット用コンパニオンPMIC
スイッチングチャージャ、バックライトドライバ、およびフラッシュLEDドライバをシングルICに組み込んだ高集積PMIC
製品の詳細
- 高集積ソリューション
- 単一入力スイッチモードチャージャ
- カメラフラッシュおよびトーチLEDドライバ、デュアルチャネル:750mA/ch
- 2ストリング白色LEDバックライトドライバ:25mA/ch、35V OVP
- 1つのSAFEOUT LDO
- 単一高効率スイッチモードチャージャ
- 充電電流能力:最大2.0Aまで対応
- 入力電圧ベースの自動入力電流制限(AICL)パワーマネージメント
- 外部電力経路を備えたシステム電圧レギュレータ/バッテリチャージャ
- 様々な充電保護機能
- 単一入力によって標準USBおよび高入力電圧アダプタに対応
- 絶対最大入力電圧定格:22V
- 最大動作入力電圧:+9.4V (max)
- USB OTG機能
- リバースブースト対応、最大900mA (+5V時)
- 設定可能なリバースブースト出力電圧:最大5.8V
- 柔軟な設定が可能
- I2C 2.0シリアルインタフェース
- 小型パッケージ
- 56ピンWLP (3.64mm x 3.24mm、8 x 7アレイ、0.4mmピッチ)
MAX77829は、最新3G/4Gスマートフォンおよびタブレット向けの高性能コンパニオンPMICです。このPMICは、リバースブースト機能を備えた単一入力2.0Aスイッチモードチャージャ、および1セルリチウムイオン(Li+)バッテリに対し最大22V (DC)のアダプタ入力保護、SAFEOUT LDO、および最大25mA/ストリングと35V出力電圧をサポートするWLEDバックライトドライバを備えています。また、このデバイスは、デュアルチャネル1.5A (組合せ、750mA/ch)フラッシュLEDドライバ(トーチモードを含む)も備えています。
最小のL/Cサイズ、最低の発熱、および設定可能な最速のバッテリ充電電流を提供する2つのスイッチを内蔵した標準的な4MHzスイッチモードバッテリチャージャは、ヘッドセットやウルトラポータブルメディアプレーヤーなどのポータブル機器に最適です。このチャージャは、単一入力で、アダプタ/USBタイプの入力として機能します。アダプタ/USB端子に接続しているすべてのMAX77829ブロックは、入力過電圧イベントから保護されます。DC端子は22Vの絶対最大に定格されています。USB-OTG出力は、真の負荷切断を提供し、調整可能な出力電流制限(デフォルト900mA、最大900mAまでの異なる工場設定で、他の電流制限も使用可能)によって保護されます。
バッテリチャージャは、外付けpチャネルMOSFETを電力経路スイッチとして駆動し、そのI2Cプログラマブル設定は広範なバッテリサイズやシステム負荷に対応することができます。リバースブーストモードに設定された場合、MAX77829はUSB OTGアクセサリへの電力供給および/またはフラッシュLEDへの照明供給のためにインダクタの追加が不要です。
スイッチングチャージャは、特別なCC、CV、およびダイ温度安定化アルゴリズムである特許取得済みMaxFlashを実装し、消耗したバッテリの過負荷を防止し、バッテリ寿命をさらに延長します。
MAX77829は、双方向シリアルデータライン(SDA)とシリアルクロックライン(SCL)で構成されるI2C 2.0対応シリアルインタフェースを備えています。
アプリケーション
- その他リチウムイオンバッテリ電源ハンドヘルド機器
- スマートフォンおよびタブレット
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX77829に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める