MAX762

12V/15Vまたは可変、高効率、低IQ、ステップアップDC-DCコンバータ

内蔵の1AパワーMOSFETが、部品点数の削減と省スペース化を実現、フラッシュメモリおよびPCMCIAアプリケーション用

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い負荷電流範囲において高効率
  • 12V/150mAのフラッシュメモリプログラミング用電源
  • 消費電流:110µA (max)
  • シャットダウン電流:5µA (max)
  • 入力電圧範囲:2V~16.5V
  • 12V (MAX761)、15V (MAX762)または可変出力
  • 電流制限によるPFM制御方式
  • 300kHzのスイッチング周波数
  • 1AのNチャネルパワーFET内蔵
  • LBI/LBOによる低バッテリコンパレータ
MAX762
12V/15Vまたは可変、高効率、低IQ、ステップアップDC-DCコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
MAX761 12V/15Vまたは可変、高効率、低IQ、ステップアップDC-DCコンバータ
パワー・スイッチ外付け型昇圧コントローラ 1
MAX1771 製造中 12Vまたは可変、高効率、低IQ、ステップアップDC-DCコントローラ
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 2
MAX756 製造中 3.3V/5V/可変出力、ステップアップDC-DCコンバータ
MAX856 製造中 3.3V/5V/可変出力、ステップアップDC-DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX762に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品