MAX7446
RGBおよびCVBSビデオ用、4チャネルビデオフィルタ
製品の詳細
- RGBおよびCVBS信号用4チャネルフィルタ/バッファ
- NTSC、PAL、およびインタレースSDTVビデオ信号に最適なフィルタ応答
- 阻止帯域減衰:43dB (typ) (27MHzの場合)
- 通過帯域リップル:±0.75dB (max) (5MHzまで)
- ケーブル上のブランキングレベル電圧:1V以下
- 各チャネルが2つの150Ωビデオ負荷を駆動
- 単一電源電圧:+5V
- 小型14ピンTSSOPパッケージ
MAX7446は4チャネル、バッファ付ビデオ再生フィルタで、アンチエイリアス用およびDAC出力の平滑を行うビデオアプリケーション、またはディジタルデータストリームからアナログビデオを再生する場合に最適です。後者にはケーブル/衛星/地上波セットトップボックス、DVDプレイヤ、ハードディスクレコーダ(HDR)、およびパーソナルビデオレコーダ(PVR)などがあります。このデバイスは+5Vの単一電源で動作し、27MHzで43dBの阻止帯域減衰特性を持つ5MHzまでの平坦な通過帯域を実現しています。このため、このデバイスはNTSC、PAL、および標準解像度ディジタルTV (SDTV)ビデオシステム用に最適です。各出力は、2つの標準150Ωビデオ負荷を駆動することができます。
MAX7446は、CVBSおよびRGBビデオ信号を処理します。ビデオ出力バッファは、+6dBの固定利得を備えています。CVBSビデオ用のチャネルは、阻止帯域を劣化させずに+1.2dB利得を増加させる画像シャープネスを実現する高周波ブースト回路を装備しています。外付けピンで出力ビデオドライバをディセーブルすることができます。
MAX7446は裏面放熱パッド付14ピンTSSOP パッケージで提供され、-40℃~+85℃の工業用拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- デスクトップビデオエディタ
- デジタルVCR
- DVDプレーヤー
- ゲームコンソール
- セットトップボックス/HDR
最新のディスカッション
MAX7446に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める