MAX7442
6チャネルビデオ再生フィルタ
6チャネルビデオ再生フィルタが30個の部品と置き換わり、スペースとコストを削減
Viewing:
製品の詳細
- Replace 30 or More Discrete Components
- Ideal for CVBS, Y/C (S-Video), and RGB or Y Pb Pr Applications
- 45dB Attenuation at 27MHz
- -0.2dB Passband Response
- Ideal for STBs with SCART Interface
- +5V Single-Supply Voltage
- Input Common-Mode Range Includes GND
- DC-Coupled Input, DC/AC-Coupled Output
- 14-Pin SO Package
アプリケーション
- DVD
- 汎用ビデオフィルタ
- ハードディスクレコーダ
- PVR
- SCARTビデオアプリケーション
- STB
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX7442に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める