MAX7439
グランドへのバックポーチクランプ付き、3チャネルビデオ再生フィルタ
大出力AC結合コンデンサ不要、3チャネルビデオ再生フィルタ
Viewing:
製品の詳細
- Back-Porch of Video Output Signal Clamped to Ground
- Eliminates Input/Output AC-Coupling Capacitors
- 0.1% Line-Time Distortion
- Stopband: 55dB at 27MHz
- Passband: ±0.8dB out to 5MHz
- Diff Gain = 0.05%, Diff Phase = 0.05 Degrees
- Output Clamped to Ground with Loss of Input
- Each Output Drives Two 150Ω Video Loads
- Up to 2dB of High-Frequency Boost Control
- Ideal for CVBS, Y/C (S-Video), and RGB (Y, Pb, Pr) Outputs for NTSC, PAL, and SDTV
- Filter Bypass Mode
- Small 20-Pin 5mm x 5mm Thin QFN Package
アプリケーション
- カムコーダ
- NTSC、PAL、SDTV用コンポジット、コンポーネント、Sビデオ出力
- ゲームコンソール
- セットトップボックス/HDR/DVD
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX7432 | 標準解像度ビデオ復元フィルタおよびバッファ |
最新のディスカッション
MAX7439に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める