MAX742
5V~±12Vまたは±15Vデュアル出力、スイッチモードレギュレータ
製品の詳細
- 回路内でのスペック保証
- 負荷電流:±2Aまで
- 入力電圧範囲:4.2V~10V
- ロジック制御で±15Vから±12Vに切替え
- 最大出力公差:±4% (全温度、全ライン、よおび全負荷範囲)
- 効率:90% (typ)
- 低ノイズ、電流モードフィードバック
- サイクルごとの電流制限
- 低電圧ロックアウトおよびソフトスタート
- 動作周波数:100kHzまたは200kHz
DC-DCコンバータMAX742は3W~60Wの範囲におけるデュアル出力電源用コントローラです。MAX742は、トランスではなくシンプルな2端子インダクタに依存しており、いかなるライン電圧、温度、および負荷電流条件においても両出力を個別に±4%以内に安定化します。
MAX742は広い出力負荷範囲で高効率(最大92%)です。2つの独立したPWM電流モードフィードバックループによって、正確なレギュレーションおよび低調波ノイズのない動作が実現されます。MAX742は100kHzまたは200kHzで動作するため、小型および軽量の外付け部品とともに使用することができます。リップルおよびノイズも容易にフィルタリングされます。MAX742は4.2V~10V (および追加部品でそれ以上)の範囲の入力に安定化された出力を提供します。
MAX742が直接駆動する外部パワーMOSFETは、サイクルごとの過電流検出によって保護されています。MAX742は低電圧ロックアウト、サーマルシャットダウン、およびプログラマブルなソフトスタートも特長としています。
3W以下の負荷電力が必要な場合は、パワーMOSFET内蔵のデバイスであるMAX743のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- コンピュータ周辺装置
- DC-DCコンバータモジュールの代替
- 分散電源システム
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
マルチトポロジDC/DC 1 | ||
MAX743 | 製造中 | デュアル出力、PWMスイッチモードレギュレータ(5V~±15Vまたは±12V) |
最新のディスカッション
MAX742に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める