MAX72024C
強化型Generation II 6.0Gbps 24-PHY SASエキスパンダ
業界で最も高度な6.0Gbps SASエキスパンダ
Viewing:
製品の詳細
- 1.5Gbps、3.0Gbps、および6.0Gbpsの24 PHY、自己設定SASエキスパンダ
- ANSI T10 SAS-2.1/SASプロトコル層(SPL)準拠
- デシジョンフィードバックイコライゼーション(DFE)を含む自動入力信号イコライゼーション
- 複数の設定可能な出力ディエンファシスレベル
- 複数の設定可能な出力電圧レベル
- ローカル制御およびエキスパンダ、またはベンダ固有エンクロージャ管理機能用、組込みマルチコンテキストMIPS® 4KEc® 32ビットマイクロプロセッサ
- 内蔵トレースバッファ
- ECC保護された内部ユーザーデータSRAM
- 標準的なEJTAGプロセッサデバッグインタフェース
- 他のマキシムのエンクロージャ管理プロセッサとコンパチブルなソフトウェア
- 外部プログラムメモリ用、2つの動作モード:パラレルメモリとシリアルペリフェラルインタフェース(SPI™)メモリ
- デュアル/クワッド I/O SPI対応オプションを備えた外部シリアルフラッシュメモリデバイスへのアクセス用SPIインタフェース
- SPI周辺機器へのアクセス用、補助SPIポート(マニュアルアクセスのみ)
- 複数チャネルをスヌープする内蔵PHY
- 柔軟なSAS-2準拠、アドレスに基づくゾーニング
- ルーティングテーブルを使用した宛先アドレスへの経路選択
- SAS-2準拠テーブルツーテーブルルーティング
- SMPおよびSSP仮想PHYターゲット/イニシエータ機能
- 複数のアフィリエーション(PHYにつき1)に対応するSTP/SATAブリッジ機能
- STPイニシエータ機能
- SAS-2.1/SPL光リンクモード
- SAS-2.1/SPLパワーマネージメント
- トラステッドプラットフォームモジュール用LPCインタフェース
- 制限のない可変ワイドポート機能
- 拡張された自己診断機能および組み込み自己テスト(BIST)機能
- マルチマスターI²Cインタフェース(I²C高速および10ビットデバイスID対応)
- モデム制御を備えたマルチレートUART
- Reduced Media-Independent Interface (RMII)を備えた10/100 Ethernetメディアアクセスコントローラ(MAC)
- LED、ファンのタコメータやその他の機能用、汎用I/O (GPIO)が柔軟性を向上
- SFF-8485シリアルI/O対応
- アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)
- ディジタル温度モニター
- 75MHzまたは150MHzのLVTTL/LVPECLリファレンスクロック
- 1.0V DC、1.8V DC、および3.3V DC外部電源
- 低電力CMOS
- ヒートスプレッダ付き、35mm x 35mm、924ピンFCBGAパッケージ(1.0mmピンピッチ)
- RoHS準拠パッケージ
MAX72024Cは、1.5Gbps、3.0Gbps、および6.0Gbps (PHY単位)で動作する、次世代、強化型24-PHY、シリアル接続SCSI-2 (SAS-2)準拠エキスパンダです。このデバイスはSASポートの拡張を積極的に行う必要のあるミッドレンジおよび企業向けストレージシステム向けのサーバおよびエンクロージャアプリケーションに最適です。
このデバイスは、パラレルSCSI技術を現在採用し、SCSI中心のソフトウェアや管理ソリューションに大きく依存するシステム向けに進んだアップグレードの方法を提供します。このデバイスは業界最高レベルのI/O、組込みエンクロージャ機能、および高性能内部スイッチングアーキテクチャを兼ね備えており、高性能SASストレージソリューションの設計、開発および展開に必要な全ての機能を備えています。
アプリケーション
- エンタープライズストレージ環境
- ファブリック接続型ストレージ(FAS)システム
- 固定コンテンツストレージシステム
- JBODアレイ
- ニアラインストレージ代替システム
- ネットワーク接続型ストレージ(NAS)システム
- RAID付きラックマウントサーバ
- ストレージエリアネットワーク(SAN)アプライアンス
最新のディスカッション
MAX72024Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める