MAX6848
低電力、ヒステリシスおよびµPリセット内蔵、可変バッテリモニタ
ヒステリシスおよびµP監視回路付き、SOT23パッケージ、可変シングル/デュアル出力バッテリモニタ
製品の詳細
- シングルセルリチウムイオンやマルチセルアルカリ/ニッカド/ニッケル水素アプリケーションの監視用としてユーザ調整可能なスレッショルド電圧
- シングルおよびデュアルのローバッテリ出力(オプション)
- マニュアルリセット付独立µPリセット
- 出荷時設定リセットスレッショルド(オプション)によって1.8V~3.3Vのシステムを監視
- 150ms (min)または1.2s (min) VCCのリセットタイムアウト期間(オプション)
- アクティブローLBOのタイムアウト期間:150ms (min)
- 短時間のバッテリ電圧過渡による影響なし
- 低消費電流:2.5µA (typ) (3.6V時)
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- 小型8ピンSOT23パッケージ
MAX6846~MAX6849は、マイクロプロセッサ(µP)監視回路を内蔵する超低電力バッテリモニタファミリです。このユーザ調整可能なバッテリモニタは、バッテリがOK (フルシステム動作をイネーブル)の場合、バッテリがロー(低電力システム動作)の場合、およびバッテリが空(システム動作をディセーブル)の場合を通知するシングル/デュアル(オプション)低バッテリ出力を備えています。また、これらのデバイスは、VCCを監視し、アクティブローリセット信号を出力する独立したµP監視回路も装備しています。プッシュボタンでµPをリセットするマニュアルリセット機能も利用することができます。
MAX6846~MAX6849は、シングルセルリチウムイオン(Li+)やマルチセルのアルカリ/ニッカド/ニッケル水素アプリケーションに最適です。設定した各下限スレッショルドをバッテリ電圧が下回ると、低バッテリ出力がアサートされ、システムに警告します。設定した上限スレッショルドをバッテリ電圧が上回ると、150msの最小タイムアウト期間の経過後に出力をデアサートすることが可能で、電源回路を作動させる前に電圧が安定することを保証し、また、マイクロプロセッサのリセットタイミングを提供します。
これらのデバイスは、バッテリスレッショルド電圧がユーザによって調整可能であり、ヒステリシスを幅広く変えることができるため、負荷切り離し後のバッテリの回復によって発生するチャタリングを防ぐことができます。MAX6846/MAX6847はシングルのローバッテリ出力を備え、MAX6848/MAX6849はデュアルのローバッテリ出力を備えています。これらすべてのローバッテリ出力はオープンドレイン形式で出力されます。
MAX6846~MAX6849は、7つの固定リセットスレッショルド(オプション)によって1.8V~3.3Vのシステム電圧(VCC)を監視します。各デバイスは、150msまたは1200msの2つの最小リセットタイムアウト期間を備えています。MAX6846/MAX6848はオープンドレイン型のアクティブローRESET出力、MAX6847/MAX6849はプッシュプル型のアクティブローRESET出力を備えています。
MAX6846~MAX6849はSOT23パッケージで提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動システム(1セルLi+ (リチウムイオン)またはマルチセルニッケル水素、ニカド、アルカリ)
- 携帯電話/コードレス電話
- デジタルカメラ
- 電子玩具
- MP3プレーヤー
- ページャ
- PDA
- ポータブル医療機器
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX6848に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める