MAX6774
監視回路内蔵、車載用超低電力リニアレギュレータ
製品の詳細
- 低自己消費電流:31µA
- 広い入力電圧範囲:4V~72V
- 出力電流能力:100mA
- ドロップアウト電圧:620mV (100mAで5V出力の場合)
- 固定出力電圧オプション:5V、3.3V、2.5V、および1.8V
- ウォッチドッグタイマオプション(1.6s (MAX6773/MAX6774)および50ms (MAX6773B/MAX6774B))
- 可変出力電圧:1.8V~11V
- オープンドレイン型またはプッシュプルのアクティブローRESET出力
- 固定の、またはコンデンサで設定可能なリセットタイムアウト
- 放熱特性を高めた3mm x 3mmの1.9W、小型TDFNパッケージ
- 温度過昇および短絡保護
- 完全動作保証温度範囲:-40℃~+125℃
- AEC-Q100認定(MAX6765TT_D_/V+、MAX6767TA_D_/V+、MAX6769TA_D_/V+、MAX6773TA_D_/V+、MAX6773BTA_D_/V+のみ)
MAX6765~MAX6774Bは、4V~72Vで動作し、最大100mAの負荷電流を供給する低自己消費電流の高電圧、リニアレギュレータです。これらの低電力デバイスの自己消費電流はわずか31µAで、常時オンの車載用モジュールに最適です。これらのデバイスは5.0V、3.3V、2.5V、および1.8Vの固定標準出力オプションとして提供され、また2個の外付け抵抗を使って1.8V~11Vの範囲で調整することができます。
MAX6765~MAX6774Bは、固定スレッショルドまたは調整可能なスレッショルド付きのプッシュプルまたはオープンドレイン型アクティブローRESET出力を備えています。レギュレータの出力がリセットスレッショルドを下回ると、常にアクティブローRESET出力がアサートされ、出力電圧がそのスレッショルドを上回ると、少なくとも最短リセットタイムアウトの間、アサート状態が維持されます。最短リセットタイムアウト期間は75µs~200msの範囲の固定値で提供されるか、または小容量コンデンサによって外部から調整可能です。
これらのデバイスは、幾つかの電源オン方式に対応する3種類のレギュレータイネーブルモードを備えています。MAX6765/MAX6766/MAX6769/MAX6770/MAX6773/MAX6773B/MAX6774/MAX6774Bは、レギュレータをオン/オフする1個の従来型のイネーブル入力(ENABLE)を備えています。MAX6771/MAX6772は、イグニションスイッチまたはバストランシーバを通じてレギュレータをオン/オフするデュアルのイネーブル入力(ENABLE1とENABLE2)を備えています。MAX6767/MAX6768は、イネーブル入力のほかにホールド入力(アクティブローHOLD)も備え、外付け部品を必要とせずに、自己保持回路を実装することができます。レギュレータをイネーブルした後に、アクティブローHOLDをローに設定すると、その後でENABLEがローに設定されても、レギュレータはオン状態を維持します。アクティブローHOLDを解放すると、レギュレータはシャットダウンされます。
また、MAX6773/MAX6773B/MAX6774/MAX6774Bはウォッチドッグ入力も備えています。このウォッチドッグ入力はマイクロプロセッサ(µP)からのパルス列を監視し、ウォッチドッグ入力が1.6s (typ) (MAX6773/MAX6774)または50ms (typ) (MAX6773B/MAX6774B)のウォッチドッグタイムアウト期間を超えてハイまたはロー状態を維持する場合はリセットパルスを生成します。
MAX6765~MAX6774Bは、放熱特性を高めた3mm x 3mmの小型TDFNパッケージで提供されます。このパッケージは最大1.951Wを消費可能であるため、高い周囲温度、高バッテリ電圧、および大負荷電流状態の連続レギュレータ動作に対応します。
MAX6765~MAX6774Bは、-40℃~+125℃の動作温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載用
- 産業用
- テレコム
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max6774に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める