MAX6732A
独立したウォッチドッグ出力付き、シングル/デュアル/トリプル電圧µP監視回路
最低0.63Vまで監視する独立したウォッチドッグ出力モニタ付き、シングル/デュアル/トリプル電圧µP監視回路
製品の詳細
- VCC1 (1次電源)リセットスレッショルド電圧:+1.575V~+4.63V
- VCC2 (2次電源)リセットスレッショルド電圧:+0.79V~+3.08V
- 可変RSTINスレッショルドによって最低+0.63Vまでの電圧を監視(MAX6734A/MAX6735Aのみ)
- 6個のリセットタイムアウトオプション
- 独立したウォッチドッグ出力付きウォッチドッグタイマ
- 初期ウォッチドッグ起動期間:35秒(min)
- 通常ウォッチドッグタイムアウト期間:1.12秒(min)
- マニュアルリセット入力(MAX6730A/MAX6731A/MAX6734A/MAX6735A)
- VCC1またはVCC2 = +0.8Vまで有効なリセットを保証
- プッシュプルアクティブローRESET、またはオープンドレインアクティブローRESET出力
- 短いVCC過渡による影響なし
- 低消費電流:14µA (typ) (+3.6V時)
- 小型6ピンおよび8ピンSOT23パッケージ
MAX6730A~MAX6735Aはシングル/デュアル/トリプル電圧マイクロプロセッサ(µP)監視回路で、ウォッチドッグタイマおよびマニュアルリセット機能を搭載しています。MAX6730A~MAX6735Aは、+0.9V~+5Vの電圧を監視する出荷時設定のリセットスレッショルドと、最低+0.63Vまでの電圧を監視する可変リセット入力を備えています。これらの機能が組み合わさって、独立ICやディスクリート部品に比べシステム信頼性とシステム精度が大幅に向上します。
アクティブローリセット出力は全監視対象電圧がそれぞれのスレッショルドを超えた後にアサートされ、リセットタイム期間の間、アサート状態を維持します。複数の出荷時設定リセットスレッショルドの組合せによって、必要な外付け部品の点数が削減されます。MAX6730A/MAX6731Aは1個の固定電圧、MAX6732A/MAX6733Aは2個の固定電圧、そしてMAX6734A/MAX6735Aは2個の固定電圧と1個の可変電圧を監視します。全デバイスが、1.1ms~1120msの範囲の6個の最小リセットタイムアウト期間を備えています。
MAX6730A~MAX6735Aは、独立したウォッチドッグ出力付きのウォッチドッグタイマを内蔵しています。このウォッチドッグタイマによって、コード実行エラー時のシステムロックアップを阻止することができます。リセットアサートから54秒後のウォッチドッグスタートアップ遅延によって、起動時にシステムを初期化することができます。このウォッチドッグは、通常モードでは初期化から1.68秒後の遅延で動作します。MAX6730A/MAX6732A/MAX6734Aは、アクティブローのオープンドレインウォッチドッグ出力を備えています。MAX6731A/MAX6733A/MAX6735Aは、アクティブローのプッシュプルウォッチドッグ出力を備えています。
その他の機能には、マニュアルリセット入力(MAX6730A/MAX6731A/MAX6734A/MAX6735A)、プッシュプルリセット出力(MAX6731A/MAX6733A/MAX6735A)、またはオープンドレインリセット出力(MAX6730A/MAX6732A/MAX6734A)などがあります。MAX6730A~MAX6733Aは、6ピン小型SOT23パッケージで提供されます。MAX6734A/MAX6735Aは、省スペースの8ピンSOT23パッケージで提供されます。全デバイスは、-40℃~+125℃の拡張温度範囲での動作が完全保証されています。
アプリケーション
- コンピュータ/サーバ
- 産業用機器
- マルチ電圧システム
- ポータブルバッテリ駆動機器
- プリンタ/ファックス機
- セットトップボックス
- テレコム/ネットワーキング機器
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max6732aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める