MAX6702

パワーフェイル入出力、マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、低電圧、SOT23、µP監視回路

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • パッケージ:小型の8ピンSOT23
  • +5.0V、+3.3V、+3.0V、+2.5V電源電圧の高精度監視
  • リセットタイムアウト遅延:140ms
  • 独立の出力付パワーフェイル入力、最低0.62Vまでの入力を監視(MAX6704~MAX6708)
  • トリプル電圧監視用デュアル可変リセット入力(MAX6701(A)/MAX6702(A)/MAX6703(A))
  • ウォッチドッグタイムアウト期間:1.6秒(MAX6701(A)~MAX6707(A))
  • 独立のウォッチドッグ出力(MAX6701(A)/MAX6702(A)/MAX6703(A)/MAX6705(A)/MAX6706(A)/MAX6707(A))
  • マニュアルリセット入力
  • 4種類のリセット出力段オプション
    • アクティブロー、プッシュプル(MAX6701(A)、MAX6705(A))
    • アクティブロー、オープンドレイン(MAX6703(A)、MAX6707(A))
    • アクティブハイ、プッシュプル(MAX6702(A)、MAX6706(A))
    • デュアルアクティブロー/ハイ、プッシュプル(MAX6704、MAX6708)
  • 保証有効リセット電圧:最低VCC = 1V
  • 瞬時の立下りVCCトランジェントに対する耐性
  • 低コスト、少ない外付部品
MAX6702
パワーフェイル入出力、マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、低電圧、SOT23、µP監視回路
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 3
MAX6827 マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、デュアル、超低電圧、SOT23、 µP監視回路
MAX6830 マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、デュアル、超低電圧、SOT23、 µP監視回路
MAX6345 6ピン、µPリセット回路、パワーフェイルコンパレータ付
スイッチング・バッテリ・チャージャ 1
MAX713 製造中 NiCd/NiMH高速バッテリ充電コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX6702に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品