MAX6674
新規設計には非推奨冷接点補償K熱電対デジタルコンバータ(0℃~+128℃)
Viewing:
製品の詳細
MAX6674冷接点補償、熱電対/ディジタルコンバータは冷接点補償を行い、信号をK型熱電対からディジタル化します。このデータは、10ビット分解能のSPI™対応読込み専用形式の出力です。
このコンバータによって温度は0.125℃に分解され、最大+128℃の測定値と、0℃~+125℃の温度範囲で±2℃の熱電対精度を実現します。
MAX6674は、小型8ピンSOパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 電気器具
- HVAC
- 産業用
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX6674に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める