MAX6432

ヒステリシス付き、低電力、シングル/デュアルレベルバッテリモニタ

ヒステリシス付き、外付け部品不要、低電力、シングル/デュアルレベルバッテリモニタ。1セルリチウムまたは複数セルアルカリ、NiMH、およびNiCdアプリケーションに最適。

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 出荷時調整済みまたはユーザ設定可能なスレッショルドオプション
    • 出荷時調整済み低スレッショルド、1.6V~2.1Vまたは2.6V~3.1V、100mV刻み(MAX6427~MAX6432)
    • 出荷時調整済み高スレッショルド、2.3V~2.6Vまたは3.3V~3.6V、100mV刻み(MAX6427~MAX6432)
    • ユーザ設定可能な低/高スレッショルド、615mV内部リファレンス付き(MAX6433~MAX6438)
  • 低電流:1µA (typ)
  • 単一またはデュアルローバッテリ出力
  • プッシュプルアクティブローLBO、オープンドレインアクティブローLBO、およびオープンドレインLBOオプション
  • 最小LBOタイムアウト期間:140ms
  • 瞬時バッテリ電圧トランジェントの影響なし
  • BATT = 1.0VまでのLBOロジック状態の有効性を保証
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 小型3、4、5、および6ピンSOTパッケージ
  • 外付け部品不要(MAX6427~MAX6432)
MAX6432
ヒステリシス付き、低電力、シングル/デュアルレベルバッテリモニタ
MAX6427、MAX6428、MAX6429、MAX6430、MAX6431、MAX6432、MAX6433、MAX6434、MAX6435、MAX6436、MAX6437、MAX6438:標準動作回路
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
Product 1
MAX6807 電圧検出器
単電源監視 12
MAX6375 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器
MAX6326 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6806 製造中 電圧検出器
MAX6381 製造中 シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ
MAX6376 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器
MAX6377 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器
MAX6378 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器
MAX6379 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器
MAX6380 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器
MAX6327 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6328 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6808 製造中 電圧検出器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX6432に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品