MAX6364L
製造中SOT23、低電力マイクロプロセッサ監視回路、バッテリバックアップ付
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.14
製品の詳細
- 低動作電源電圧:+1.2V (VCCまたはVBATT)
- +5.0V、+3.3V、+3.0Vおよび+2.5V電源電圧の高精度監視
- ディバウンストマニュアルリセット入力(MAX6361)
- ウォッチドッグタイマのタイムアウト期間(MAX6362):1.6s
- バッテリオン出力インジケータ(MAX6363)
- 補助ユーザ可変RESET IN (MAX6364)
- 3つの出力構造を提供
- プッシュプルアクティブローRESET、オープンドレインアクティブローRESET、オープンドレインRESET
- RESETおよびアクティブローRESETは最低1.2Vまで有効であることを保証(VCCまたはVBATT)
- 電源トランジェント耐性
- リセットタイムアウト期間:150ms (min)
- 小型パッケージ:6ピンSOT23
MAX6361~MAX6364は、マイクロプロセッサ(µP)機器内の電源監視およびバッテリ制御機能に必要な部品の複雑さと数を低減する監視回路です。別々のICやディスクリート部品に比べてシステムの信頼性および精度を著しく改善します。機能としては、µPリセット、バックアップバッテリ切換えおよび電源故障警告等が挙げられます。
MAX6361~MAX6364は、最低+1.2Vの電源で動作します。出荷時設定のリセットスレッショルド電圧は2.32V~4.63Vです(フルデータシートの「型番」を参照)。これらの素子はマニュアルリセット入力(MAX6361)、ウォッチドッグタイマ入力(MAX6362)、バッテリオン出力(MAX6363)および補助可変リセット入力(MAX6364)を提供します。さらに、各タイプについて、アクティブロープッシュプルリセット、アクティブローオープンドレインリセットおよびアクティブハイオープンドレインリセットの3つのリセット出力バージョンが提供されています(フルデータシートの最後に記載されている「選択ガイド」を参照して下さい)。
アプリケーション
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- ノートブックコンピュータ
- パームトップコンピュータ
- ペン入力パームトップ
- ポータブル患者監視装置/ドラッグデリバリ
- ポータブル試験計器
- POS端末
- プリンタおよびファックス
- プログラマブルロジックコントローラ
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6364LUT26+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6364LUT29+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6364LUT29+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6364LUT31+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6364LUT31+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6364LUT46+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6364LUT46+T | 6-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX6364LUT26+T | 最終販売 | |
MAX6364LUT29+ | 製造中 | |
MAX6364LUT29+T | 製造中 | |
MAX6364LUT46+ | 製造中 | |
MAX6364LUT46+T | 製造中 | |
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6364LUT26+T | 最終販売 | |
MAX6364LUT29+ | 製造中 | |
MAX6364LUT29+T | 製造中 | |
MAX6364LUT31+ | 製造中 | |
MAX6364LUT31+T | 製造中 | |
MAX6364LUT46+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX6364Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める