MAX6330
製造中高精度シャントレギュレータ、リセット付き、3ピンSOT23
業界唯一、シャントレギュレータ + リセット、SOTパッケージ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.94
製品の詳細
- シャント電流範囲:100µA~50mA
- 低コスト
- 3ピンSOT23パッケージ
- 出力電圧の許容差:±1.5%
- 3つのシャント電圧:5V、3.3V、3.0V
- 高精度パワーオンリセットスレッショルド:
- RESET (MAX6331)またはアクティブローRESET (MAX6330)
- 出力で1.5%の許容差
- リセットタイムアウト期間:140ms (外付け部品不要)
MAX6330/MAX6331は、3ピンSOT23パッケージに高精度シャントレギュレータおよびパワーオンリセット機能を組み込んだデバイスです。これらのデバイスは、高い電圧ソースから小型マイクロプロセッサ(µP)系システムを動作させるための方法を低価格で提供すると共に、パワーアップ、パワーダウンおよび低電圧状態からµPを保護します。
プッシュプル出力には、アクティブロー(MAX6330)およびアクティブハイ(MAX6331)の2種類があります。出力電圧の許容差は±1.5%です。MAX6330/MAX6331は、100µA~50mAの広いシャント電流範囲で動作し、非常に優れた耐過渡性を提供します。
3ピンSOT23パッケージは、複数IC/ディスクリート設計に比べ、ボード面積が大幅に削減でき、信頼性が向上します。これらのデバイスは2500個単位でご注文になれます。
アプリケーション
- コントローラ
- クリティカルなµPおよびµC電源監視
- 家庭電化製品
- インテリジェント機器
- ポータブル/小型機器
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6330LUR+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6330LUR+T | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6330SUR+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6330SUR+T | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6330TUR+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6330TUR+T | 3-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
MAX6330LUR+ | 製造中 | |
MAX6330LUR+T | 製造中 | |
MAX6330SUR+ | 最終販売 | |
MAX6330SUR+T | 最終販売 | |
MAX6330TUR+ | 製造中 | |
MAX6330TUR+T | 製造中 | |
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6330LUR+ | 製造中 | |
MAX6330LUR+T | 製造中 | |
MAX6330TUR+ | 製造中 | |
MAX6330TUR+T | 製造中 | |
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX6330LUR+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max6330に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める