MAX6310
5ピン、マルチ入力、プログラマブルリセットIC
5ピン、マルチ電圧、プログラマブルなリセットIC、SOTパッケージ
製品の詳細
- パッケージ:小型5ピンSOT23
- 出荷時設定の高精度VCCリセットスレッショルド:2.5Vから5Vまで0.1Vステップで入手可能
- 短時間のVCCトランジェントに対する耐性
- アクティブローRESETは最低VCC = 1Vまで保証
- 全温度範囲で保証
- 消費電流:8µA
- 出荷時設定のリセットタイムアウト遅延:1ms (min)~1120ms (min)
- 外付部品不要
- マニュアルリセット入力
- 電源の過/不足電圧監視
MAX6305~MAX6313は、複数の電源を監視するように設計されたCMOSマイクロプロセッサ(µP)監視回路です。パーソナルコンピュータの5Vおよび3.3Vの両方の監視に最適なこれらの製品は、監視されている電源電圧のどれかが設定されたスレッショルド以下に低下するとシステムリセットを発生します。消費電流が小さく(15µA)、パッケージが小型であるため、ポータブルアプリケーションに適しています。MAX6305~MAX6313は、監視されている電源電圧の高速トランジェントを無視するように設計されています。
これらの製品は、5ピンSOT23パッケージで供給されています。リセットスレッショルドは、出荷時に2.5V~5.0Vまでの100mVステップに設定されています。また、4種類のパワーオンリセットタイムアウト期間を備えています。10種類の標準バージョンが入手可能です。非標準バージョンについてはお問い合わせください。
アプリケーション
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- コントローラ
- 組込み制御システム
- インテリジェント機器
- マルチ電圧システム:3V/5V、5V/12V、5V/24V
- ポータブルバッテリ駆動機器
- ポータブルコンピュータ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
デュアル電源モニタ 7 | ||
MAX6351 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
MAX6352 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
MAX6353 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
MAX6354 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
MAX6358 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
MAX6359 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
MAX6360 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
トリプル電源モニタ 3 | ||
MAX6355 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
MAX6356 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
MAX6357 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
最新のディスカッション
max6310に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める