MAX6279
新規設計に推奨0.1%、25ppm、セラミックパッケージのシャント電圧リファレンス
密封型セラミックパッケージによって時間、湿度、および温度に対する安定した結果を提供
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.77
Viewing:
製品の詳細
- 8ピンセラミックパッケージによってシステム基板スペースを削減
- 密封型セラミックパッケージによって時間、湿度、および温度に対する安定した結果を提供
- 初期精度:0.1% (max)
- 温度係数:25ppm/℃ (max) (-40℃~+85℃の温度範囲にわたって保証)
- 広い動作電流範囲:70µA~12mA
- 低出力ノイズ:28µVRMS (10Hz~10kHz)
- 出力コンデンサ不要
- 容量性負荷で安定
MAX6279は高精度、2端子シャントモード、バンドギャップ電圧リファレンスで、1.225Vの固定逆方向ブレークダウン電圧で提供されます。MAX6279はスペースが非常に重要なアプリケーションに最適で、8ピンセラミックパッケージで提供されます。
レーザートリム抵抗は、正確な初期精度を確保します。このデバイスの温度係数は25ppm/℃で、0.1%~0.5%の範囲の3つのグレードの初期精度で提供されます。MAX6279は70µA~12mAのシャント電流能力および低いダイナミックインピーダンスを備え、広範囲の動作温度および電流にわたって安定した逆方向ブレークダウン電圧精度を確保します。
MAX6279は外付けの安定化コンデンサが不要で、容量性負荷に対して安定性を確保します。MAX6279はLM4040/LM4050より高精度のデバイスです。
アプリケーション
- 携帯電話
- 産業用プロセス制御
- ノートブックコンピュータ
- ポータブル、バッテリ動作機器
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6279ELA12+ | 8-LCC-3X3X1.1 | ||
MAX6279ELA12+T | 8-LCC-3X3X1.1 |
最新のディスカッション
max6279に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める