MAX6072
新規設計に推奨高精度、デュアル出力シリーズ電圧リファレンス
デュアル電圧リファレンスによってADCと入力コモンモードの相互トラッキングを実現
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.69
製品の詳細
- 低い温度係数によって広い温度範囲でのシステムの安定性を確保
- Aグレード:6ppm/℃ (max)
- Bグレード:8ppm/℃ (max)
- 優れた長期ドリフトによって全時間での高精度シグナルチェーン読取りを確保
- ドリフト:15ppm/1,000時間
- デュアルリファレンス(VREFとVREF/2):ADC/DACリファレンスとコモンモードリファレンスを提供
- MAX6072__50:VREF = 5V、VREF/2 = 2.5V
- MAX6072__41:VREF = 4.096V、VREF/2 = 2.048V
- MAX6072__25:VREF = 2.5V、VREF/2 = 1.25V
- 低い温度ヒステリシスによって全温度サイクルでの結果の整合性を確保
- 85ppm
- 温度ヒステリシストラッキング:2.5ppm
- 各出力の個別イネーブル制御によって独立した制御が可能
- バッテリ/ループ駆動センサー用低電力:150µA/リファレンス
MAX6072は、デュアル出力高精度シリーズ電圧リファレンスです。この製品は、2つの出力、+VREFおよび+VREF/2を備え、2ppmの極めて低い1/fノイズ(ピークトゥピーク)を示します。各出力は、10mAのソース/シンクが可能で、独立した検出ラインを備えています。この製品は、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で6ppm/℃ (max)の温度ドリフトを備え、初期精度は0.04%です。3組の出力電圧、5V/2.5V、4.096V/2.048V、および2.5V/1.25Vが使用可能です。この製品は、2.8V~5.5Vの入力電圧で動作し、最大電圧に十分なヘッドルームを備えています。この製品のリファレンス当りの自己消費電流はわずか150µA (typ)です。デュアル電圧出力によって、このデバイスは入力信号をVREF/2基準にする必要がある高精度ADCアプリケーションに最適です。
MAX6072は、10ピンµMAX®パッケージで提供され、-40℃~+125℃の工業用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- ADC/DACリファレンスおよびコモンモード
セットポイント - 高精度産業用およびプロセス制御
- ポータブル医療機器
- 試験および測定/ATE
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6072AAUB25+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6072AAUB25+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6072AAUB41+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6072AAUB41+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6072AAUB50+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6072AAUB50+T | 10-MINI_SO-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 1 | ||
MAX6070 | 製造中 | 低ノイズ、高精度シリーズ電圧リファレンス |