MAX6006A
製造中1µA、高精度シャント電圧リファレンス、SOT23
消費電流わずか1µAのSOT23電圧リファレンス!
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.89
Viewing:
製品の詳細
- 超低動作電流:1µA以下を保証
- パッケージ:小型3ピンSOT23
- 初期電圧精度:0.2%
- 温度係数:30ppm/℃ (max)
- 温度範囲:-40℃~+85℃
- 出荷時トリミングの出力電圧:+1.25V、+2.048V、+2.5V、+3.0V
- 広動作範囲:1µA~2mA
- AEC-Q100 (MAX6008AEUR/V+のみ)
MAX6006~MAX6009は、省スペースおよび低電力アプリケーション用に最適の超低電力シャントリファレンスです。3ピンSOT23パッケージで提供されており、最小動作電流1µA以下が保証されています。これらのデバイスは温度係数が30ppm/℃以下と小さく、初期精度は0.2%よりも良好です。
MAX6006~MAX6009は出力電圧が+1.25V、+2.048V、+2.5Vおよび3Vで、それぞれ+1.25V、+2.048V、+2.5Vおよび+3.0Vのリファレンスを持っています。これらのデバイスは、ICL8069、LM385、LT1004およびLM4040リファレンスの低電力、高精度グレードアップ製品として使用できます。MAX6006~MAX6009には2つのグレードA、Bがあります。Aグレードは拡張温度範囲-40℃~+85℃にわたって温度係数が30ppm/℃、初期精度が0.2%となっています。Bグレードは温度係数が75ppm/℃、初期精度が0.5%です。+1.25VのMAX6006および+2.5VのMAX6008は8ピンSOパッケージで提供されているため、LT1004とLM285のプラグインアップグレード製品として使えます。
アプリケーション
- A/DおよびD/Aコンバータ
- バッテリ駆動アプリケーション
- ポータブル計器
- 高精度レギュレータ
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6006AESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6006AESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6006AEUR+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6006AEUR+T | 3-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX6006AESA+ | 製造中 | |
MAX6006AESA+T | 製造中 | |
9 18, 2014 - 1370_ERRATA ASSEMBLY |
||
MAX6006AEUR+ | 製造中 | |
MAX6006AEUR+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 6 | ||
MAX6001 | 製造中 | 低コスト、低電力、低ドロップアウト電圧、3ピンSOT23電圧リファレンス |
MAX6002 | 製造中 | 低コスト、低電力、低ドロップアウト電圧、3ピンSOT23電圧リファレンス |
MAX6003 | 製造中 | 低コスト、低電力、低ドロップアウト電圧、3ピンSOT23電圧リファレンス |
MAX6101 | 製造中 | 低コスト、超低消費電力、低ドロップアウト、大出力電流、SOT23電圧リファレンス |
MAX6102 | 製造中 | 低コスト、超低消費電力、低ドロップアウト、大出力電流、SOT23電圧リファレンス |
MAX6103 | 製造中 | 低コスト、超低消費電力、低ドロップアウト、大出力電流、SOT23電圧リファレンス |
最新のディスカッション
max6006aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める