MAX5988

IEEE 802.3af準拠、高効率、クラス1/クラス2、受電機器、DC-DCコンバータ内蔵

PoEアプリケーション用高集積受電機器で部品コストを削減

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高集積化によってスペースとBOMコストを節約
    • 高効率の内蔵DC-DCコンバータ(スイッチ内蔵)
    • 出力電圧監視機能内蔵
    • 過負荷、出力短絡、出力過電圧、および過熱から保護
    • 内蔵TVSダイオードによってケーブル放電イベント(CDE)耐性を実現
    • 最大100mA負荷のLDOレギュレータ内蔵
  • アプリケーション固有の機能によって設計を加速
    • IEEE 802.3af準拠
    • 単一抵抗で設定されたPoEクラス1/クラス2分類
    • インテリジェントな電力維持シグネチャ(MPS)
    • ACアダプタインタフェースを簡素化
    • 2kV、200m CAT-6ケーブル放電イベントに合格
  • 軽負荷時の高効率によって消費電力を低減
    • スリープおよび超低電力モード
    • 周波数フォールドバックによって高効率軽負荷動作を実現
    • バックバイアス機能によって効率を最適化
  • 堅牢な性能
    • 広い入力電圧範囲:8.8V~60V
    • ヒカップモード暴走電流制限
    • 突入電流制限:49mA (typ)
    • オープンドレイン(アクティブローRESET)出力
  • 容易な設計
    • 設定可能な出力電圧範囲:3.0V~14V
    • 内部補償
    • 固定スイッチング周波数:215kHz
    • 出力電圧(LDO):固定3.3Vまたは外付け抵抗分圧器による可変
MAX5988
IEEE 802.3af準拠、高効率、クラス1/クラス2、受電機器、DC-DCコンバータ内蔵
MAX5988A、MAX5988B:ファンクションダイアグラム
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
MAX5988AEVKIT

MAX5988Aの評価キット

機能と利点

  • IEEE 802.3af/at準拠PDインタフェース回路
  • PoEクラス1/クラス2
  • 入力範囲:-36V~-57V
  • 内蔵の6.49WステップダウンDC-DCコンバータを実証
  • 出力:+5V、1.15A
  • 突入電流制限:49mA (typ)
  • エンドスパンおよびミッドスパンイーサネットシステムを評価
  • 簡素化されたACアダプタインタフェース
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5988Aの評価キット(EVキット)は、-57V電源レールシステム用のイーサネットネットポート、ネットワーク受電側機器(PD)インタフェースコントローラ回路を備えた完全実装および試験済み表面実装回路基板です。このEVキットは、エクスポーズドパッドを備えた20ピンTQFNパッケージに封止されたIEEE® 802.3af/at準拠ネットワークPDインタフェースコントローラのMAX5988Aを使用しています。このICは、IP電話、ワイヤレスアクセスノード、およびセキュリティカメラなどのPD用のイーサネットネットワークポートからのDC電力を必要とするPower over LAN (PoL)アプリケーションに使用されます。

このEVキットは、IEEE 802.3af/at準拠の給電機器(PSE)から電力を受け取ります。PSEコントローラについては、MAX5988A ICのデータシートを参照してください。PSEは、非シールドツイストペアイーサネットネットワークケーブル上で必要な-36V~-57VのDC電力をEVキットのRJ45マグネティックジャックに供給します。このEVキットは、1 x 1ギガビットRJ45マグネティックジャックと、エンドスパンまたはミッドスパンイーサネットシステムによって供給されるDC電力を分離するための2つのアクティブ全波整流器(DM1、DM2)を備えています。

このEVキットは、ACアダプタ電源によって給電することも可能です。このEVキットは、ACアダプタ電源の出力を受け付けるPCBパッドを備えています。検出されたACアダプタ電源は、常にPSE電源よりも優先されるため、このEVキットに給電することができます。

このEVキットは、PD検出シグネチャ、PD分類シグネチャ、突入電流制御、入力低電圧ロックアウト(UVLO)、および内蔵DC-DCステップダウンコンバータなどの、ICの全機能を実証します。内蔵ステップダウンコンバータは固定215kHzのスイッチング周波数で動作し、非絶縁型+5V DC出力用に設定され、1.5Aの電流を供給可能です。

警告:このEVキットは、高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットに電源投入するか、またはこれに接続されるソースに電源供給を行うユーザーは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に注意して従う必要があります。

重大な障害状態または故障状態では、このEVキットは大量の電力を消費し、その結果部品または部品の破片が非常に高速で機械的に飛散する可能性があります。人体への傷害のおそれを回避するため、このキットを注意して取り扱ってください。

アプリケーション

  • IEEE® 802.3af受電機器
  • IP電話
  • IPセキュリティカメラ
  • WiMAX®基地局
  • 無線アクセスノード

MAX5988AEVKIT
MAX5988Aの評価キット

最新のディスカッション

MAX5988に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品