MAX5957

トリプルPCI Express、ホットプラグコントローラ

業界初、基板スペースとコストを節約する、トリプルPCI Expressホットプラグコントローラ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • PCIe準拠
  • 3つのPCIeスロットの12V、3.3V、および3.3V (補助)をホットスワップ
  • 補助電源レイル用のパワーMOSFET内蔵
  • di/dtおよびdV/dtを制御
  • アクティブな電流制限によって過電流/短絡状態から保護
  • プログラマブルな電流制限タイムアウト
  • プログラマブルなパワーオンリセット(POR)付きアクティブローPWRGD信号出力(デフォルト160ms)
  • 過電流または温度過昇フォルト発生後にラッチ付きアクティブローFAULT信号出力
  • 4msデバウンス付きのアテンションスイッチ入力/出力
  • 存在検出入力
  • 強制オン入力により試験/デバッグを円滑化
  • サーマルシャットダウン
  • SMBusを通じてI/Oエキスパンダを制御可能
MAX5957
トリプルPCI Express、ホットプラグコントローラ
MAX5957、MAX5958:標準アプリケーション回路
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
Product 2
MAX5915 デュアル、PCI 2.2ホットスワップコントローラ
MAX5916 デュアル、PCI 2.2ホットスワップコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max5957に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品