MAX5912

-48V、Simple Swapperホットスワップスイッチ

同一ケーブル上でデータおよび電源が必要なIP電話およびデータ端末装置用-48Vホットスワップスイッチ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • -16V~-65Vの電源に対して安全なホットスワップを提供
  • 電流制限:280mA (MAX5911)
  • 電流制限:415mA (MAX5912)
  • ゼロ電流負荷切断
  • パワーFET内蔵
  • 障害状態を報告するステータス出力
  • 内部スイッチ保護回路
  • 内部サーマルシャットダウン
  • AGNDに対して最高±5Vまで対応できるDGND
MAX5912
-48V、Simple Swapperホットスワップスイッチ
MAX5911、MAX5912:標準動作回路
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
MAX5911EVKIT

MAX5911の評価キット

機能と利点

  • -16V~-65Vの電源の安全なホットスワップの提供
  • 電流制限:280mA
  • 調整可能な低電圧スレッショルド(デフォルトでは-28Vに設定)
  • ゼロ電流検出
  • イネーブル入力/フォルト出力
  • 調整可能な出力電圧ゲートランプ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5911の評価キット(EVキット)は、負電源レール用の全機能内蔵ホットスワップソリューションのMAX5911を実証する、完全実装および試験済みの表面実装回路基板です。このデバイスは、負電源レール上に問題となるグリッチを発生させることなく、通電中のバックプレーンまたはポートに対する回路カードの安全な挿抜を可能にします。このEVキットは-16V~-65Vの電圧範囲で動作し、デフォルトでは-28Vに設定される調整可能な低電圧ロックアウト(UVLO)を備えています。起動時、このデバイスはバックプレーン電源と負荷間の電流を280mAに安定化し、UVLO、パワーノットグッド、ゼロ電流検出、およびサーマルシャットダウンの4つのフォルトパラメータを監視します。

アプリケーション

  • ブリッジ
  • ネットワークハブ、交換機、ルータ
  • ルータ/スイッチ

MAX5911EVKIT
MAX5911の評価キット

最新のディスカッション

MAX5912に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品