MAX5813

超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびI²Cインタフェース内蔵

小型パッケージの完全4チャネルデバイス

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 4つの高精度DACチャネル
    • 調整なしの12ビット精度
    • バッファ電圧出力:±1 LSB INL
    • 全動作条件での単調性を保証
    • DAC単位で独立したモード設定
  • 3つの選択可能な高精度リファレンス内蔵
    • 2.048V、2.500V、または4.096V
  • 出力バッファ内蔵
    • 外部リファレンスによるレール・ツー・レール動作
    • セトリング時間:4.5µs
    • 出力によって2kΩ負荷を直接駆動
  • パッケージ:小型14ピンTSSOP (5mm × 4.4mm)または超小型12ピンのウェハレベルパッケージ(WLP) (1.6mm × 2.2mm)
  • 広い電源範囲:2.7V~5.5V
  • 個別のVDDIO電源入力:1.8V~5.5V
  • 高速400kHz I²C対応、2線式シリアルインタフェース
  • ゼロスケールDAC出力にパワーオンリセット
  • 非同期制御用のアクティブローLDACおよびアクティブローCLR
  • 3つのソフトウェア選択可能なパワーダウン出力インピーダンス
    • 1kΩ、100kΩ、またはハイインピーダンス
MAX5813
超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびI²Cインタフェース内蔵
MAX5813、MAX5814、MAX5815:標準動作回路
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
Product 1
MAX5713 超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵
単電源電圧出力D/Aコンバータ 2
MAX5714 製造中 超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵
MAX5715 製造中 超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX5815AEVKIT

MAX5815の評価キット

機能と利点

  • 広い入力電源範囲:2.7V~5.5V
  • 0.3Ω出力インピーダンスを備えたレール・ツー・レール出力バッファ付き
  • Q1 LSB INL (max)によって高精度を実現
  • 高精度10ppm (max)選択可能な内部リファレンス:2.048V、2.500V、または4.096V
  • デジタルI/O用の独立した電圧:1.8V~5.0V
  • バッファ付き出力の4.5µsセトリング時間を検証
  • レベルシフタが不要
  • 最大5.0Vのユーザー指定外部リファレンスをサポート
  • 12/10/8ビットDACのファミリ全体をサポート
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB駆動(ケーブル同梱)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5815Aの評価キット(EVキット)は、内部リファレンスおよびバッファ付き電圧出力を備えた12ビット、4チャネル、低電力DACのMAX5815Aを検証します。このデバイスは、14ピンTSSOPパッケージで提供されます。このEVキットは、DACの出力、電力動作、およびリファレンスを変更するための制御を提供します。
このEVキットは、USB-I²C 400kHzインタフェース回路を備えています。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアを備えており、デバイスの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットは、12ビットI²CバージョンのMAX5815AAUD+が出荷時に実装されています。ピンコンパチブルのMAX5815BAUD+ (12ビット)、MAX5814AUD+ (10ビット)、およびMAX5813AUD+ (8ビット)のサンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 自動調整および光制御
  • データ収集
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • パワーアンプ制御およびバイアス
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源

MAX5815AEVKIT
MAX5815の評価キット

最新のディスカッション

max5813に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品