MAX5703
超小型、シングルチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付き電圧DAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵
機能豊富、1チャネルDACファミリ
製品の詳細
- シングル高精度DACチャネル
- 調整なしの12ビット精度
- バッファ付き電圧出力:±1 LSB INL
- 全動作条件で単調性を保証
- 3つの選択可能な高精度リファレンス内蔵
- 2.048V、2.500V、または4.096V
- 出力バッファ内蔵
- 外部リファレンスによるレール・ツー・レール動作
- セトリング時間:6.3µs
- 出力によって2kΩ負荷を直接駆動
- 小型10ピンTDFNパッケージ(2mm x 3mm)、またはµMAXパッケージ(3mm x 5mm)
- 広い電源範囲:2.7V~5.5V
- 柔軟なVDDIO:1.8V~5.5V
- 50MHz、3線式、SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP対応シリアルインタフェース
- パワーオンリセットによるゼロスケールDAC出力
- ユーザー設定可能な非同期I/O機能:アクティブローCLR、アクティブローLDAC、アクティブローGATE
- 3つのソフトウェア選択可能なパワーダウン出力インピーダンス:1kΩ、100kΩ、またはハイインピーダンス
- 低DAC消費電流:155µA (3V時)
シングルチャネル、低電力、8/10/12ビット、電圧出力デジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5703/MAX5704/MAX5705は、出力バッファを備え、2.048V、2.500V、または4.096Vのいずれかを選択可能なリファレンスを内蔵しています。MAX5703/MAX5704/MAX5705は、1mW以下の超低消費電力で、2.7V~5.5Vの広い電源電圧範囲を許容し、ほとんどの低電圧アプリケーションに適応しています。高精度の外部リファレンス入力によってレール・ツー・レール動作が可能で、外部リファレンスに対して100kΩ (typ)の負荷を提供します。
MAX5703/MAX5704/MAX5705は、50MHz、3線式SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP対応のシリアルインタフェースを備えています。DAC出力はバッファを備え、155µA (typ、3V時)の低消費電流と±0.5mV (typ)の低オフセット誤差が特長です。MAX5703/MAX5704/MAX5705は、起動時にDAC出力をゼロにリセットします。それによって、起動時にオフ状態が要求されるバルブやその他のトランスデューサを駆動するアプリケーションで安全性を高めることができます。内部リファレンスは、初期状態ではパワーダウンされ、外部リファレンスの使用が可能です。
MAX5703/MAX5704/MAX5705は、ユーザー設定が可能なアクティブロー非同期入力(AUX)を備えており、更なる柔軟性を提供しています。この入力は、DAC出力をユーザー設定が可能な値に非同期にクリア(アクティブローCLR)、または一時的にゲート(アクティブローGATE)するようにプログラム可能です。また、専用の非同期のアクティブローLDAC入力も備えています。これによって、複数のデバイスの同時出力更新が可能です。
MAX5703/MAX5704/MAX5705は、10ピンTDFN/µMAX®パッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 自動調整および光制御
- データ収集
- 利得およびオフセット調整
- ポータブル計測機器
- パワーアンプ制御およびバイアス
- プロセス制御およびサーボループ
- プログラマブル電圧および電流源
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 3 | ||
MAX5713 | 超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵 | |
MAX5724 | 超小型、8チャネル、8/10/12ビット、出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵 | |
MAX5723 | 超小型、8チャネル、8/10/12ビット、出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵 | |
単電源電圧出力D/Aコンバータ 3 | ||
MAX5715 | 製造中 | 超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵 |
MAX5714 | 製造中 | 超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵 |
MAX5725 | 製造中 | 超小型、8チャネル、8/10/12ビット、出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵 |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max5703に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める