MAX5701

超小型、デュアルチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵

電圧リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵、機能豊富、2チャネルDACファミリ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2つの高精度DACチャネル
    • 調整なしの12ビット精度
    • バッファ電圧出力:±1 LSB INL
    • 全動作条件で単調性を保証
    • DAC単位で独立したモード設定
  • 3つの選択可能な高精度リファレンス内蔵
    • 2.048V、2.500V、または4.096V
  • 出力バッファ内蔵
    • 外部リファレンスによるレール・ツー・レール動作
    • セトリング時間:4.5µs
    • 出力によって2kΩの負荷を直接駆動
  • 小型10ピンµMAXパッケージ(5mm x 3mm)、または超小型10ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)
  • 広い電源範囲:2.7V~5.5V
  • 個別のVDDIO電源入力:1.8V~5.5V
  • 50MHz、3線式SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP対応シリアルインタフェース
  • ゼロスケールDAC出力にパワーオンリセット
  • アクティブローCLRによる非同期制御
  • 3つのソフトウェア選択可能なパワーダウン出力インピーダンス
    • 1kΩ、100kΩ、またはハイインピーダンス
  • 低消費電流:330µA (3V VDD時)
MAX5701
超小型、デュアルチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵
MAX5700、MAX5701、MAX5702:標準動作回路
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
IBISモデル 1


評価用キット

MAX5X02EVKIT

MAX5700、MAX5701、MAX5702A/B、MAX5800、MAX5801、およびMAX5802A/Bの評価キット

機能と利点

  • 広い入力電源範囲:2.7V~5.5V
  • バッファ付き出力の4.5µsのセトリング時間を実証
  • 高精度:±1 LSB INL
  • 選択可能な出力終端:1kΩ、100kΩ、またはハイインピーダンス
  • 高精度10ppm (max)の選択可能な内部リファレンス:2.048V、2.500V、および4.096V
  • ユーザー指定の外部リファレンスを実証
  • I²CおよびSPI 12/10/8ビットDACファミリ全製品をサポート
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB駆動(ケーブル同梱)
  • 実証済みPCBレイアウトで完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5X02の評価キット(EVキット)は、内部リファレンスおよびバッファ付き電圧出力を備えた12ビット、2チャネル、低電力DACのMAX5702およびMAX5802を実証します。このEVキットは、DACの出力、電力動作、およびリファレンスを変更するための制御を提供します。
DAC ICはボード上のMAXQ®マイクロコントローラによって制御され、I²CおよびSPIの2つの異なる選択可能なインタフェースが提供されます。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアを備え、ICの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットは、MAX5702AAUB+ (SPI)およびMAX5802AAUB+ (I²C)が実装されています。ピンコンパチブルなMAX5700AUB+ (SPI、8ビット)、MAX5701AUB+ (SPI、10ビット)、MAX5702BAUB+ (SPI、12ビット)、MAX5800AUB+ (I²C、8ビット)、MAX5801AUB+ (I²C、10ビット)、MAX5802BAUB+ (I²C、12ビット)のサンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 自動調整および光制御
  • データ収集
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • パワーアンプ制御およびバイアス
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源

MAX5X02EVKIT
MAX5700、MAX5701、MAX5702A/B、MAX5800、MAX5801、およびMAX5802A/Bの評価キット

最新のディスカッション

max5701に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品