MAX5514
デュアル、超低電力、8ビット、電圧出力DAC
1.8V電源で動作する業界初の超低電力DAC
製品の詳細
- 超低消費電流:5µA
- シャットダウンモードの消費電流:0.18µA (max)
- 単一電源:+1.8V~+5.5V
- 小型、4mm x 4mm x 0.8mmのThin QFNパッケージ
- 内蔵リファレンスの供給可能電流:8mA (MAX5513/MAX5515)
- フレキシブルなフォース/センス構成のレイルトゥレイル出力バッファ
- 高速16MHz、3線SPI/QSPI/MICROWIRE対応シリアルインタフェース
- TTLおよびCMOS対応ヒステリシス付きディジタル入力
- 電源投入時のグリッチフリー出力
- EVキット入手可能
MAX5512~MAX5515は、レイルトゥレイルのバッファされた電圧出力を提供するデュアル、8ビット、超低電力、電圧出力、ディジタル-アナログコンバータ(DAC) です。これらのDACは、1.8V~5.5V電源で動作し、消費電流が5µA以下であるため、低電力、低電圧のアプリケーションに適しています。シャットダウンモードでは、リファレンス入力電流を含む全電流がわずか0.18µAに減少します。MAX5512~MAX5515では、SPI™、QSPI™、およびMICROWIRE™に対応した3線シリアルインタフェースが使用されます。電源投入時には、MAX5512~MAX5515の出力がゼロスケールに駆動されるため、バルブを駆動するアプリケーションや、電源投入中にオフ状態でなければならないトランスデューサなどの安全性が向上します。ゼロスケール出力によって、グリッチのない電源投入が可能になります。
MAX5512は、外部リファレンス入力で動作し、ユニティゲイン出力を発生します。MAX5513は、高精度リファレンスを内蔵しており、バッファされた外部リファレンス出力とユニティゲインDAC出力を備えています。MAX5514は、外部リファレンス入力で動作し、フォース/センス出力を供給します。MAX5515は、高精度リファレンスを内蔵しており、バッファされた外部リファレンス出力とフォース/センスDAC出力を備えています。MAX5514/MAX5515は、4mm x 4mm x 0.8mmの12ピン、薄型QFNパッケージで提供されます。MAX5512/MAX5513は、8ピン、µMAX®パッケージで提供されます。すべてのデバイスは、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。10ビット対応の製品については、MAX5522~MAX5525のデータシートを参照してください。12ビット対応の製品については、MAX5532~MAX5535のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 工場出荷時または出荷後自動トリミングおよびキャリブレーション
- 工場出荷時または出荷後自動トリミングおよびキャリブレーション
- ガスモニタ用化学センサセルバイアス
- 産業用機器
- 産業用プロセス制御および遠隔産業機器
- 計測
- ポータブルバッテリ駆動機器
- プログラマブルLCDバイアス
- プログラマブル電圧および電流源
- 遠隔データ変換および監視
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max5514に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める