MAX5333
32チャネルサンプル/ホールド出力付きの12ビットDAC
製品の詳細
MAX5331/MAX5332/MAX5333は、多数のプログラマブルな電圧を必要とするアプリケーション用に32個のサンプル/ホールド(SHA)出力を備えた12ビット、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)です。これらのデバイスは、クロック発振器と、内蔵SRAMからのコードでDACを更新するシーケンサを内蔵しています。オフセットおよび利得を設定するために、外付け部品は不要です。
MAX5331/MAX5332/MAX5333は、-4.5V~+9.2Vの出力電圧範囲を備えています。その他の特長として、フルスケール範囲(FSR)の0.03% (typ)となる出力直線性誤差、3.2mV/ステップの分解能などがあります。100kHzのリフレッシュレートによって320µsごとに各SHAが更新され、出力はほとんど降下しません。リモートグランド検出によって、出力を別のデバイスのローカルグランド基準とすることができます。
これらのデバイスは、20MHzのSPI™/QSPI™/MICROWIRE™対応3線式シリアルインタフェースを通じて制御されます。即時更新モードでは、任意のチャネルの出力を20µs以内に更新することができます。Burst Mode®では、複数の値を一回の高速データバーストによってメモリにロードすることができます。すべてのチャネルは、データがロードされる330µs以内に更新されます。
各デバイスは、フィルタリング用に出力抵抗器と出力クランプを備えています。MAX5331は50Ωの出力インピーダンスを持ち、最大250pFの出力容量を駆動することができます。MAX5332は500Ωの出力インピーダンスを持ち、最大10nFの出力容量を駆動することができます。MAX5333は1kΩの出力インピーダンスを持ち、最大10nFの出力容量を駆動することができます。
MAX5331/MAX5332/MAX5333は、12mm x 12mmの64ピンTQFPパッケージおよび10mm x 10mmの68ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 産業用プロセス制御
- 計測
- MEMSミラーサーボ制御
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX5333に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める