MAX5051

並列接続可能、クランプ付2スイッチ電源コントローラIC

高効率電源を実現する、並列可能な、クランプ付き、2スイッチ電源コントローラIC

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:11V~76V
  • 入力電圧フィードフォワード付電圧モード
  • リップル位相パラレル構成により電流/出力を増大
  • 2A内蔵ハイ/ローサイドMOSFETドライバ
  • SYNCINおよびSYNCOUTピンにより180°逆位相動作可能
  • プログラマブルな電源低下およびブートストラップ低電圧ロックアウト(UVLO)
  • ハイサイドドライバのブートストラップコンデンサのプリ充電ドライバ
  • 低電流制限スレッショルドにより高効率を実現
  • プログラマブルなスイッチング周波数
  • リファレンス電圧ソフトスタートによりオーバシュートなしの起動を実現
  • 複数パラレル接続1次側との起動同期
  • プログラマブルな積分型電流制限障害保護を内蔵
  • 2次側同期整流器ドライバ用ルックアヘッドPWM信号
  • 高速フォトカプラ/パルストランス用ルックアヘッドドライバ
  • 広い動作電圧範囲:-40℃~+125℃
  • 熱強化された28ピンTSSOPパッケージ
MAX5051
並列接続可能、クランプ付2スイッチ電源コントローラIC
MAX5051:標準アプリケーション回路
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
MAX5051に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品