MAX5041A

デュアルフェーズ、並列可能、平均電流モードコントローラ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:+4.75V~+5.5V、または+8V~+28V
  • 最大出力電流:60A
  • +12Vまたは+24Vパワーバス用電圧レギュレータ内蔵
  • 真の差動リモート出力検出
  • 2個の逆位相コントローラによる入力容量要件の緩和および電力損失の分散
  • 平均電流モード制御
    • 各位相と並列モジュール間の優れた電流配分
    • 正確な電流制限により、MOSFETとインダクタのディレーティング不要
  • 並列モジュール使用の場合逆電流シンクを制限
  • 4Aのゲートドライバ内蔵
  • 位相当たりの選択可能な固定周波数:250kHzまたは500kHz (2相の合計で最高1MHz)
  • 固定(MAX5038A)または可変(MAX5041A)出力電圧
  • 125kHz~600kHzの外部周波数に同期
  • 複数DC-DCコンバータの並列接続用クロック出力付きPLL内蔵
  • 熱保護
  • 28ピンSSOPパッケージ
MAX5041A
デュアルフェーズ、並列可能、平均電流モードコントローラ
MAX5038A、MAX5041A:ファンクションダイアグラム
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
Product 1
MAX5038 デュアルフェーズ、並列接続可能、平均電流モードコントローラ
パワースイッチ外付け型 降圧コントローラ 1
MAX5041 製造中 デュアルフェーズ、並列接続可能、平均電流モードコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX5041Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品