MAX4984E
製造中±15kV ESD保護付き、ハイスピードUSB 2.0スイッチ
小型UTQFNパッケージ、±15kV ESD保護を提供するハイスピードUSB 2.0スイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.09
製品の詳細
- USBハイスピードスイッチング
- COMのESD保護
- ±15kVヒューマンボディモデル
- ±15kV IEC 61000-4-2エアギャップ放電
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
- 電源範囲:+2.8V~+5.5V
- 低オン抵抗(RON):5Ω (typ)
- -3dB帯域幅:950MHz (typ)
- 最低1.4VまでのロジックI/Oに対応
- +5.5Vへの短絡からCOMアナログ入力のフォルト保護
- 低消費電流:0.6µA (typ)
- イネーブル入力:
- アクティブロー(アクティブローEN):MAX4983E
- アクティブハイ(EN):MAX4984E
- 1.4mm x 1.8mm、小型10ピンUTQFNパッケージ
MAX4983E/MAX4984Eは、高性能スイッチングアプリケーションに必要な低オン容量と低オン抵抗を組み合わせた高ESD保護付きアナログスイッチです。COM1およびCOM2は、ラッチアップまたは損傷を伴わず、±15kV ESDから保護されます。これらのデバイスは、480MbpsのUSB 2.0のハイスピードアプリケーションに最適です。また、これらのスイッチは、USBのローおよびフルスピード信号のすべての要件にも対応しています。
MAX4983E/MAX4984Eの双極/双投(DPDT)スイッチは、+2.8V~+5.5Vの単一電源での動作が完全保証され、COM1およびCOM2への+5.5Vの短絡から保護されます。この機能によって、MAX4983E/MAX4984Eは、VBUSフォルト保護のUSB 2.0規格に完全準拠しています。これらのデバイスは、低スレッショルド電圧ロジック入力を備え、低I/O電圧システムで使用することができます。MAX4983Eは、アクティブローイネーブル入力(アクティブローEN)を備え、ハイに駆動されると、デバイスをシャットダウンモードに設定します。MAX4984Eは、アクティブハイイネーブル入力(EN)を備え、ローに駆動されると、デバイスをシャットダウンモードに設定します。このデバイスがシャットダウンモードになると、自己消費電流は0.1µAに低減します。
MAX4983E/MAX4984Eは、省スペース、1.4mm x 1.8mmの10ピンUTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- バススイッチ
- 携帯電話
- デジタルスチルカメラ
- GPS
- ノートブックコンピュータ
- PDA
- ビデオ切替
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4984EEVB+ | Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX4984EEVB+T | Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
MAX4984EEVB+ | 製造中 | |
MAX4984EEVB+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX4984Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める